新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
常見問題
首頁
>
服務與支援
>
常見問題
>
FAQ
如何計算線性馬達的控制精度?
1. 先查看驅動器參數 P1.044、P1.045 和 PM0.4 的數值。
2. 若 P1.044 = 250、P1.045 = 1 和 PM0.4 = 4,可得到 1 PUU (Pulse Unit) 為 1 pulse。
3. 以下列公式計算:
4nm/pulse (PM.04) x 250 (P1.044) pulse/rev = 1000nm = 1μm
因此,在 1 PUU 為 1 pulse 的條件下,控制精度為1μm。
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口