操作步驟如下。
步驟一:請使用變頻器調機軟體VFD Explorer Lite與變頻器C2000連線,連線步驟如圖1編號所示。
圖1. VFD Explorer Lite連線步驟
步驟二:連線成功後,請在上方頁籤點選「PR」開啟控制面板,再點選「Load Pr.」讀取參數設定。
圖2. 讀取變頻器C2000內部參數設定
步驟三:請於下拉選單選取「Digital In/Out」(數位輸入/輸出群,參數群02),並在參數碼02-00至02-08中,點選欲使用的端子,並輸入欲使用之指令。請參閱變頻器C2000使用手冊第11、12章,查詢端子參數碼及相關指令設定值。
圖3. 於下拉選單選擇「Digital In/Out」,並參考端子對應參數碼,輸入不同指令設定值
步驟四:以數位輸入端子二為範例,欲觸發的指令為「外部錯誤輸入」。查閱使用手冊,選擇參數碼02-02,設定值為10。
圖4. 點選數位輸入端子二 (參數碼02-02),輸入「外部錯誤輸入」指令(設定值為10)
步驟五:將外部端子更改為內部端子,需點選參數碼02-74,並輸入對應設定值。如圖5,以數位輸入端子二為例,經查閱使用手冊,數位輸入端子二轉換內部端子對應值為1x2的3次方,可得設定值為8。(注意:設定為內部端子後,對應之外部端子則無功能)
圖5. 查詢參數碼02-74,將外部端子設定成內部端子
步驟六:完成內部端子設定後,可透過參數碼02-75,輸入設定值觸發對應內部端子指令。經查閱使用手冊,觸發內部端子二動作對應值為1x2的3次方,可得設定值為8,輸入至02-75後,即可觸發對應指令。

圖6. 在參數碼02-75,輸入對應內部端子之設定值,觸發內部端子指令