步驟一:使用VFD Explorer Lite與變頻器連線,連線步驟如下圖所示。
圖一、VFD Explorer Lite連線步驟
步驟二:連線後,點選PR開啟控制面板 → 點選Load Pr.讀取變頻器參數。
圖二、讀取變頻器內部參數
步驟三:選取下拉選單參數09群Communication → 參數09-76~09-83 依序填入欲設定之IP位址及網路遮罩,原先有數值的參數也務必重新輸入。
圖三、選擇通訊參數群並至對應參數位置輸入IP值及遮罩值
步驟四:設定參數09-91為2,將IP寫入通訊卡內。
圖四、將設定之IP及網路遮罩寫入通訊卡
步驟五:重新Load Pr.讀取變頻器參數,檢查參數09-91是否恢復預設值0,若恢復成預設值則IP位址成功寫入。
圖五、確認參數09-91是否回復成預設值