A:DVW-W01l2-E1有支援無線功能,可以選擇AP模式,並使用網路線將RJ45網口與欲連線之設備網口連接即可。連線設定如下:
步驟一:DVW-W01l2-E1預設IP為192.168.1.5,與電腦連線後,可在瀏覽器網址處輸入IP進入設定頁面。(預設帳號:admin;密碼:password)
步驟二:進入基本設定(Basic Configuration)→網路配置(Network Configuration) ,設定DVW之IP(192.168.1.71)並選擇Apply。
步驟三:進入WLAN 2.4G,設定操作模式為AP模式並選擇Apply。
步驟四:在WLAN 2.4G的基本設定頁面進行設定: SSID為DVW的無線網路名稱,Password則為連至DVW無線網路的密碼。
步驟五:連上DVW網路後,進入網路介面卡設定更改無線網卡之IP(192.168.1.55),即可以無線網路將電腦與PLC進行連接。