若在台達垂直多關節機器人 DRV 系列 (機器手臂) 運行中按下緊急停止開關,並在手臂停止動作並Servo off時旋開緊急停止開關,後卻無法透過執行Alarm Reset復歸,請問是否需要斷電重啟?1. 當機器手臂可以正常運作、觸發急停也能作動,表示設備功能、硬體與配線皆屬正常,若此狀態下無法執行Alarm Reset,則有可能是 急停開關非2B型,需確認Safety接口pin1、2;pin3、4任一組被觸發後復歸,且 另一組也執行相同動作 才能執行Alarm Reset。舉例來說:若pin1、2觸發急停復歸,同時pin3、4也在觸發急停後復歸,則可執行Alarm Reset;反之,假設pin3、4保持短路,而pin1、2觸發急停後復歸,則將出現錯誤。
2. pin5、6;pin7、8為安全光柵接點,概念與第一點相同。
3. 如控制器上電後出現E?013緊急停止錯誤碼,則要檢查Safety接口配線pin1、2;pin3、4;pin5、6;pin7、8,需保持短路才不會觸發急停緊報。