2.參數設定: 有三個參數需要設定,說明如下:
A.參數 46 Bit5 =1 (開啟 G31輸入功能)
B.參數 307 Bit4~5 =1 (選擇G31由HSI_1輸入), =2(選擇G31由HSI_2輸入)
C.參數 25 Bit0 (設定 HSI_1極性), Bit1 (設定 HSI_2極性)
= 0 (open→ON, close→ OFF),=1 (open→OFF, close→ ON)
3.信號檢查:
硬體接線與參數設定正確後,當G31信號ON時,控制器對應的特M信號
M2142 (HSI_1) 或 M2143(HIS_2) 會 =1