REG2000再作多台並聯時,只能使用80%的額定電流,且只能最多並聯4台REG2000,以下為單台和多台時的選型範例。
單台REG2000系列(天車範例)
型號: VFD075CH43A,搭配 5.5kW 馬達
1.回生的時間=150(sec) ,且回生所占整個週期為40%ED。
2.假設馬達效率為 85%,機械效率 85%,驅動器及電能回饋單元效率各為95%,回升功率為5.5kW*0.85^2*0.95^2=3.57kW
3.當使用電能回饋單元時,且市電為 380V 時,其電流為3.57kW/(sqrt(3)*380V)=5.4 A
4.透過下表,在 40%ED,工作時間為 150 秒情況下,輸出電流需在 90%額定電流以下,才不會發生過載

5.從規格表查得,REG075A43A-21 額定電流為 10.5A,
10.5A*90%=9.45A > 5.4A
因此,在此案例上,可選用單一台 REG075A43A-21

單台REG2000系列(天車範例)
驅動器型號: VFD132CH43A,搭配 112kW 馬達
1.應用時間 : 上升、下降各20~30秒 橫移20~30秒 (廢鐵夾、機械夾頭), 週期= 90 sec; %ED = 30/90 x 100% = 33%
2.假設馬達效率為 85%,機械效率 85%,驅動器及電能回饋單元效率各 95%,回升功率為 112kW*0.85^2*0.95^2=73 kW
3.當使用電能回饋單元時,且市電為 440V 時,其電流為
73kW/(sqrt(3)*440V)=95.8 A (大於單一台REG規格,需要並聯REG)
4.在並聯模式操作下,各別電源回饋單元將自動降容至 80%額定電流運。並聯模式設定方式如下。

5.可得知使用兩台額定電流為 60A的REG450A43A-21 可以符合需求。
60A*2*80> 95.8A
因此,在此案例上,可選用兩台 REG450A43A-21