請設定以下兩個參數。(設定後都需關電重開才有效)
1. 參數306(單位形式)設為1(圖一)
2. 參數10008(系統長度單位形式)設為1(圖二)
說明:
1. 參數306(單位形式0=公制,1=英制)。
例:程式中同樣下達命令1.000,設為公制,機台實際移動1 mm。設為英制,機台實際移動1 inch。
2. 參數10008(系統長度單位形式0=公制,1=英制)。
例:機台實際移動距離為25.400 mm。設為公制時,螢幕座標顯示25.400(mm)。設為英制時,螢幕座標顯示1.0000(inch),小數點後面會自動變為4位數。
3. 出廠預設為公制單位:參數306=0,參數10008=0。
通常使用上,這兩個參數都會設定為相同單位才不會造成混淆。