透過網路,可將所有用電資訊即時傳送到控制中心,精確掌握用電資訊、進而管控整體用電量,降底用電成本。同時可隨時監控了解系統環節是否出現問題,避免停產問題發生而造成重大損失。
1. 透過網路,將所有用電資訊即時傳送到控制中心:
電表透過MODBUS TCP網路協定連接台達PLC DVP-12SE系列,其內建Ethernet網路卡,處理速度快速,同時也支援Ethernet/IP從站通訊協定,可以輕易地導入工業現場網路。

2. 電表線路接線:
RS485通訊線必須使用雙絞線,最大通訊距離為1200m,最大連接台數為32台,串接多台設備時,所有設備之通訊D+ 端需連接在同一條雙絞線上,D- 端需連接在另一條雙絞線上,隔離網接地處理,而最末端的設備需加裝終端電阻。其接線方式如下圖。