新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
常見問題
首頁
>
服務與支援
>
常見問題
>
解決方案
汽車與智慧交通
銀行與零售業
化工與自然資源
商業與工業建築
資料中心
電子
食品飲料
醫療照護
物流與倉儲
機械製造
電力與電網
檢視全部
產品服務
零組件
電源及系統
風扇與散熱管理
交通
工業自動化
樓宇自動化
資料中心
通訊基礎設施
能源基礎設施
生醫
視訊與顯像系統
關於台達
台達簡介
事業範疇
經營團隊
研發與創新
觀點與案例
大事紀與獲獎
全球營運
投資人服務
致股東報告書
財務資訊
公司治理專區
股東會
法說會
聯絡窗口
海外可交換債重大訊息
服務支援
下載中心
常見問題
故障碼查詢
台達銷售與採購條款
產品安全漏洞處理原則
zh-TW
聯絡我們
FAQ
雨季通風大師、案場空氣救星、空氣循環幫手 - 關於台達DC循環扇/吹地機的妙用
台達DC直流雙渦輪多向循環扇/吹地機 (
AMR2000T / VCB2000T
) 使用DC直流變頻馬達,搭配專利雙輪葉設計,大風量提供遠距集中的風流,快速將不良空氣狀況改善,也讓室內工程完工更有效率。以下常見問題,讓你更了解這個獲得2022年台灣精品獎的優質產品。
Q1: 台達循環扇/吹地機如何使用呢?
A1: 具備三種可擺放的角度:0度吹拂地面、45度吹拂牆面、90度吹拂天花板,讓使用者更有效與效率的吹乾地面 (吹地機) 與循環通風 (循環扇) 雙功能。
Q2: 台達循環扇/吹地機
的風量有多大,實際吹起來夠強嗎? 會不會很吵呢?
A2: 風量高達2000CMH,由於使用到更節能靜音的DC直流馬達,機器1300CMH運轉時,聲響僅43分貝,又能夠快速不干擾地進行室內空氣循環,快速吹乾室內潮濕的地板。
Q3: 台達循環扇/吹地機還有哪些設計特點呢?
A3: 採用專利雙輪葉設計,能夠提供強勁且穩定的風力,另外採用市面上少見的數位控制面板,可以清晰地看見機器目前運作的狀態;具備多台串接,安全延長電源9台產品,產生更大範圍的吹拂效果;吹地機具備最長八小時的定時功能,使用者可以根據需求設定運行時間,方便又省心;出風口頸縮設計,風量更為集中,送風距離達10 公尺,高於傳統風機;三段風速的控制,可以環境需求選擇風量大小。
Q4: 台達循環扇/吹地機有哪些應用情境? 吹地機可以怎麼用? 以下幾種案例情境分享:
案例一、潮濕公共場所
公眾廁所,室內泳池或公用浴室,地面經常潮濕,清潔公司也需要時常清潔拖地,倘若地面上水漬未乾濕滑,可能造成民眾滑倒等狀況,若能長時間開啟吹地機來吹乾地面,就能有效降低滑倒的意外。
案例二、各式餐廳廚房
烹煮水氣、油煙異味是造成廚房地板濕滑、味道難以消除的原因,倘若久未清潔將容易造成後續環境難以恢復,若能在每天定期清潔環境的當下,使用台達DC循環扇/吹地機讓地面乾燥、讓空間循環通風,才能維持環境乾爽舒適。
案例三、室內裝修的案場
施工現場常有未乾的油漆味、粉塵等,造成施工環境的空氣品質不良,更容易影響施工人員的環安健康,使用台達循環扇/吹地機能夠快速排除異味和粉塵,保持施工環境的清新。
案例四、商辦或商業空間
人潮擁擠的商業空間,如果沒有適當的通風設計,容易造成病毒細菌滋生,使得人們呼吸道疾病有感染風險,台達循環扇/吹地機能夠以不同的擺放角度,迅速改善當下的空氣品質,空氣流通可降低各種感染風險。
案例五、台灣常見的深長街屋
台灣常見的長型街屋,由於環境上限制,狹長的空間容易出現通風不良的情況,在風場的死角,人們常感覺到燥熱難耐,甚至環境上空調涼風未及,若能使用拿取移動方便、免安裝的台達DC循環扇/吹地機,可快速送風來解決室內循環不良的問題。
案例六、挑高的工廠廠房
挑高廠房有許多悶熱的死角,由於空間樓高,造成空調通風設備無法均勻通風循環,夏季人員在廠內作業,時常大汗淋漓,使用台達DC循環扇/吹地機,可方便拿取並移動,同時可調整吹風方向(三種角度),對準適當的環境位置,讓室內死角也能獲得空氣循環的效果。
案例七、家居、旅館環境
家中/旅館的地毯在清潔後,除了配合空調設備,若想要讓地毯更快乾燥,可使用台達DC循環扇/吹地機持續地吹拂底部,加速地毯快乾。另外,在潮濕季節,地毯可能經常潮濕悶臭,使用產品也可以空氣循環並吹乾地毯,讓地毯更耐久使用。
案例八、建築設計通風死角
建築空間設計,室外地理環境限制不宜開窗,室內結構設計也會有安裝通風設備管線不易的場合,台達循環扇/吹地機不需安裝、隨放即用,強勁的送風可有效推送室內停滯空氣至其他空間、由建築其他通風位置替換,加速空氣循環。
Q5:台達循環扇/吹地機要如何維護和收納呢?
A5: 吹地機的維護方式非常簡單,以下是一些基本的維護步驟:
台達有三年保固,定期維護機器不僅能延長其使用壽命,還能確保其始終保持最佳運行狀態。
1. 外殼:使用乾布或微濕布擦拭機器外殼,保持外觀整潔。
2. 吹風口:定期檢查吹風口,清除可能堵塞的灰塵和雜物,確保吹風效果。
3. 電源線:定期檢查電源線是否有磨損或損壞,確保安全使用。如果發現損壞,請立即更換。
4. 濾網:內附濾網,在髒污環境工作,可保護機體延長壽命,運作一段時間後,灰塵累積於左右進風濾網上,可用水洗清潔濾網,恢復進風口的清潔、煥然一新。根據使用頻率,定期檢查和更換濾網,確保吹風機的運行效率。
如果機器出現故障或需要更深入的維護,請聯繫專業維修人員或售後服務,避免自行拆卸造成損壞。
如何存放呢?
1. 使用完畢後,將吹地機存放在乾燥、通風良好的地方,避免潮濕環境對機器造成損害。
2. 設備有手把容易握取,收納時也可堆疊擺放節省空間。
如果您有多台要存放,可將其堆疊存放,但請務必先摘除濾網後再行堆疊動作。透過本產品側面圓型對插結構執行堆疊動作,並確認圓型凹槽面朝下。請勿將本產品堆疊超過4 層,也切勿在本電器側放或堆疊時通電操作。
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口