(1) 正轉: 由吊扇下方觀看,為逆時針方向,向下氣流,如有開啟冷氣,可加速且均勻冷房效果。

上圖:逆時針轉動,可產生下沉氣流。冷氣搭配吊扇,可使冷氣效能更好,舒適且節能
吊扇最典型的功能,也是使用者最常在夏季使用的正轉涼風,吊扇能帶動大面積氣流循環,進而降低室內燥熱感,尤其當室內冷氣空調開啟時,若能設定為28度來運轉,同時搭配吊扇帶動向下氣流加速冷房效果,能帶給人比實際室溫更涼爽2度的體感溫度。另外,當室溫26度的環境下,冷氣每調高1度,就能達到省電6%,從而減少夏季空調不必要的用電浪費。(2) 反轉: 由吊扇下方觀看,為順時針方向,可加速室內暖空氣上升速度。如為悶熱空間、或人多教室,使用反轉配合開啟高處氣窗,可加速排出室內熱空氣。

不過,若您長期未使用反轉功能,建議您在開啟反轉功能之前、先清理扇葉上的灰塵,避免吊扇因為風向突然改變,造成反作用力讓吊扇上堆積的灰塵揚起,影響了室內的空氣品質。
2. 生活知識王,幫您好省電: 先開吊扇再開冷氣
在沒開冷氣的悶熱空間,常可以發現要開啟冷氣很長一段時間後,才會開始有涼意,冷氣要到達設定的溫度,需要先冷卻所有室內滯留的熱空氣後,才能達到預設值,不只耗能、也浪費電費。
熱空氣上升,室內熱空氣也多在高處,如有室內過於悶熱的情形,要先做室內通風換氣、使用吊扇反轉功能,搭配開啟氣窗,排出熱空氣後,再開啟冷氣,節能省電更舒適。

在人多的教室,往往也會有吊扇越吹越熱的感覺。如開啟正轉,反而是將高處的熱空氣不斷的帶下,這時候使用吊扇反轉功能,利用熱空氣上升原理,搭配開啟氣窗,可將高處的熱空氣透過氣窗排出,由底部帶進室外較涼的空氣,自然降溫。

一些生活場所,礙於建築結構先天的限制,可能有窗但面對馬路無法大面積開啟、單一開窗對流不佳、或是高樓易有風切噪音聲無法大面積開啟。使用吊扇低速運轉、一樣可有效產生自然感涼風,促進室內空氣對流,且不佔據地面活動面積。

總結來說,各國都市化的趨勢明顯,由於都市居住空間較受限制,建築密集區的住房,常有通風不良的問題,原因包括室內僅單面開窗、或外鄰馬路街道、窄小巷弄、面向鄰居廚房等因素無法打開窗戶,使用吊扇來幫助室內循環,能協助推動室內氣流來改善室內空氣。另外,疫情期間,生活在都市內的居民,可以簡單地透過打開窗戶、並開啟吊扇等風扇產品來保持室內通風循環,也能防止細菌病毒停留在室內空氣中造成威脅。
DC節能遙控吊扇 - 值得您投資、居家節能的通風換氣產品
台達電子以領先全球的DC直流無刷馬達及交換式電源供應技術,打造節能省電、輕聲運作的空氣品質方案產品,已連續多年榮獲美國能源局ENERGY STAR能源之星永續夥伴等大獎,環保節能表現獲得肯定。台達直流遙控吊扇延續著既有通風換氣產品的品質優勢,推出多款吊扇、吊扇燈產品。
台達直流遙控吊扇,要在哪邊購買呢?
台達吊扇產品可以在實體通路,如: 全省的特力屋門市購買,現場有產品展示,供客戶比較諮詢;同時,您也可以在各大網路電商平台比價選購。產品未提供安裝服務,實體通路可諮詢現場人員,安裝服務收費方式;網路電商平台所購買的產品,可詢問住家附近的水電行等代為安裝;另外您也可以透過DIY的方式自行安裝產品 (請觀看台達吊扇安裝影片)。
哪裡購買? 想了解更多”台達DC節能遙控吊扇”的產品資訊嗎?
♥ 官方網頁,請參考: https://www.deltaww.com/zh-TW/Products/Ceiling-Fan/ALL/
♥ 特力屋門市、網店通路: https://reurl.cc/737X01
1. 吊扇安裝影片介紹: