新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
首頁
>
產品
>
電源及系統
>
USB Type A+C PD 充電插座
>
USB Type A+C PD 充電插座
聯絡我們
相關網站
產品清單
埋入式 60 W USB C+C PD 雙孔充電插座
埋入式 60 W USB A+C PD 雙孔充電插座
埋入式 20 W USB A+C PD 雙孔充電插座
最新消息
檢視全部
12/29/2023
充電器OUT! 台達最新埋入式USB雙孔插座讓你一條線滿足快充需求
檢視全部
產業焦點
檢視全部
06/07/2025
通用充電時代- 台達領航USB-C快充插座
為減少全球電子垃圾與提升消費者便利性,歐盟早已著手推動多種可攜式裝置統一採用 USB Type-C 充電埠的「通用充電器」標準和相關法規,適用範圍從2024年底的手機產品,擴展到2026年春季的筆記型電腦,影響力更遍及全球相關產業。面對歐盟這項指標性的變革,台達積極推動並研發符合新標準與市場趨勢的 USB Power Delivery (PD)快充充電插座技術,目前已在台灣、日本等地區販售,並且和歐美多家客戶持續接洽合作中。 為了更廣泛推廣創新的USB-C 充電插座解決方案,並讓民眾親身體驗一線快充帶來的便利,台達甫於 5 月 29 日至 6 月 30 日在台中高鐵站舉辦USB-C 快充插座體驗活動。現場提供20W和60W的充電體驗,民眾僅需一條充電線,即可高效為文書型筆電、平板、智慧手機等日常 3C 裝置進行快充。此外,USB-C 插座具備高度應用彈性,無論住家、辦公室或公共空間皆可輕鬆安裝。搭配多元的面板色彩選項,更能完美融入各式室內設計,滿足個人風格需求。 【台達於 5 月 29 日至 6 月 30 日在台中高鐵站舉辦 USB-C 快充插座體驗活動。】 【USB-C 插座可廣泛應用於住家、辦公室等多場域,並提供多樣化面板顏色設計。】 隨著市場需求的不斷增長,台達繼續在技術領域深耕,致力於引領充電技術的創新。展望未來,台達將專注於滿足日益多元化的充電需求,並持續投入研發,聚焦於兩大關鍵技術突破:一是提升USB-C PD充電瓦數的上限,以支援更多樣化的日常裝置;二是拓展無線充電技術的應用,實現更穩定、高效的無線充電體驗,期望通過不斷創新,為使用者提供便捷、智慧且安全的充電解決方案。 【台達60W USB-A+C PD充電插座搭配不同面板】 【加入台達LINE官方帳號,立即獲取台達USB Type C插座最新消息!】
03/03/2025
台達ELECRAMA 2025亮相 展出各應用領域電源解決方案
兩年一度的印度電力電子工業展「ELECRAMA 2025」,於2月22 - 26日在印度大諾伊達(Greater Noida)開展。台達此次以「智能製造」為主題,展出先進的自動化設備、資料中心解決方案、樓宇自動化設備、智慧能源設施以及電動車解決方案等。其中最吸睛的莫過於首次於印度市場推出的D-Bot系列協作型機器人,具有高達30公斤的載重能力,可應用於電子組裝、包裝、原物料處理、焊接等,並能整合台達開發的VTScada SCADA系統、DIATwin數位雙生平台、機器視覺系統,協助客戶提高工廠的生產力、可靠性和效率。 台達在此次展會中,以先進的電力電子技術,針對不同區域展出相應的電源解決方案,其中亮點包括: 資料中心 台達在此區展出完整的資料中心解決方案,包含基礎建設、電源及散熱系統。針對電源部份,展出ORV3 21吋1OU 33kW機架式電源,符合開放機架標準第三版(ORV3),採用六組5.5kW的電源供應器,可提供33kW電源輸出和97.5%高能效,並可搭配台達研發的能源管理控制器(PMC),具備PoE性能,可連接乙太網路,網速最高可達 1GbE,滿足高階資料中心的管理需求。 台達同時展出用於AI伺服器的鈦金級電源供應器,包括支援180-264VAC輸入和12VDC輸出的5,200W CRPS電源供應器,可在80%負載下維持12毫秒運作,而3,200W MCRPS,可在50%負載下實現96%的能源轉換效率。 電動二輪車 在電動二輪車區,台達展出了多款電動機車充電解決方案,包括電池換電站專用的充電模組以及可攜式充電器。針對換電式電動機車,台達為機車電池換電站設計1.5kW及3kW兩款機型,具備最高94%能源轉換效率,可安裝於換電站為電池快速充電。另外也為內置電池式電動機車推出三款可攜式充電器,分別提供720W、1,500W及3,000W輸出功率,轉換能效同樣高達94%,並具備IP67高防塵防水等級,可應用於各式環境進行充電。 工業自動化 針對工業自動化設備,台達展出多款工業電源,包括了導軌型電源供應器Force-GT系列、Chrome II系列、以及 LYTE II 系列,另外還有及平板型工業電源PMT2系列,滿足不同應用的需求。 Force-GT系列:具備-30°C到70°C操作溫度範圍及-40°C冷開機的特性,全功率輸出下,在高溫60°C環境下運作,可於嚴苛環境下穩定運作。最高能效達95%,可有效降低能源損耗,可應用於工業機器人、高階精密工業設備等。 Chrome II系列:具備 -30°C到70°C寬溫操作範圍,滿載功率輸出下,運行溫度最高可達50°C,可在嚴苛環境穩定運作。符合Class II雙重隔絕保護,不須另接地線,同時因為機身小巧,滿足DIN 43880標準規範的尺寸,可用於自動化系統的控制板。 LYTE II系列:寬度較前代減少30%,有效節省安裝空間。操作溫度範圍從-30°C到50°C,可於恆流模式下運作,適用於電感負載與電容負載應用,如CNC機台以及控制櫃等。 PMT2系列:具備-30℃~70℃寛溫作業範圍及-40℃冷開機特性,體積小、高度僅30mm薄型機身設計,可靈活應用於各項工廠機台設備,節省安裝空間、提供穩定電源。 電源及零組件 此區展出台達多款風扇及電源產品。針對工業、5G電信設備,展出了多款直流電源轉換模組。其中最具代表性的莫過於半磚型非隔離式H60SB系列,支援9 - 60V輸入電壓及0 - 60V輸出電壓,最高可輸出50A電流及3,000W功率,能源轉換效率最高可達98%,並符合PMBus通訊協定,適用於嚴苛的工業環境。 針對生活中各式消費性電子用品的充電需求,台達展出了多款快充(PD)及非快充(Non-PD)適配器,其中包括去年新推出的330W及400W適配器。330W機型體積僅488cc,400W適配器則符合最新DOE level VII及ERP LotVII能源法規需求,兩款皆可支援高階電競筆電及AI筆電。 消費性電源解決方案 針對日常生活充電需求,台達推出兩款最新的USB 雙孔 60 W / 20 W Type A+C快充插座,經實測單孔輸出滿載效率達92%,只要一條充電線,就能進行快速充電,提升便利性。 台達消費性品牌Innergie則展出了旗下三款One For All系列萬用充電器,包括C4 Duo、C6 Duo及C10 Duo,皆導入第三代半導體GaN及PFC 薄型變壓器技術,體積輕巧。三款產品皆具備獨家動態智慧分流,能自動偵測裝置需求,分配需要的充電瓦數,可為各大品牌耳機、手機、平板、筆電等各式電子裝置充電。
10/22/2024
台達多款高效節能電源登場日本「CEATEC 2024 」
台達甫於10月15至18日,參與日本最先端電子資訊高科技綜合展(CEATEC),聚焦AI人工智慧,展示AI資料中心解決方案、綠能通信基礎設施方案與高效的智能製造方案,並針對不同領域展出各式高效電源方案,展現出台達以核心節能技術,實踐全球減碳目標的決心,並呼應日本「Society 5.0」超智能社會願景。 隨著AI快速發展,AI資料中心成為浪潮的核心,今年台達首次於日本展出新一代預製型All-in-one資料中心解決方案,將資料中心的基礎設施與IT設備整合在20呎貨櫃,包含 21吋ORV3 1OU 33kW機架式電源,以及19吋1RU 33kW機架式電源;後者將21吋1OU 33kW機架式電源的規格縮小至19吋1RU的體積中,但功率依然能維持在33kW且能效可達97.5%,滿足輝達Blackwell平台應用在AI資料中心供電,也展現台達高品質、先進的電源技術,符合日本市場快速建置與彈性擴充需求。 針對日常生活充電需求,台達展出三款日規USB雙孔60W / 20W快充插座,具備Type A+C或Type C+C兩款機型,經實測單孔輸出滿載效率達92%,可輕鬆整合至日本家庭中現有牆面或家俱桌面上的AC插座及開關,實現「一線即快充」的便利充電需求。台達也同步展出20 - 300W快充適配器,提供生活中各式消費性電子用品的充電需求,其中240W適配器能滿足最新的AI電競筆電大瓦數充電需求,而300W適配器搭載4個USB-C和1個USB-A插孔,能同時為5台設備充電,一機多充特色可有效減少充電器使用。 台達消費性品牌Innergie則秀出One For All系列萬用充電器,並亮相最新的C10 (單 USB-C 孔) / C10 Duo (雙 USB-C 孔) 100 W充電器。其中C10推出時,是全球體積最小的100W充電器。此外,C10 Duo雙孔機型導入羅姆半導體公司研發的EcoGaNTM零組件,支援 PD 3.0 (PPS)、QC 4 快充協議,更搭配獨家「動態智慧分流」技術,雙孔自動偵測不同電子產品所需瓦數,可為高階筆電與各式3C裝置分配最適合的電力,經實測MacBook Pro M2從0-50%充電僅需30分鐘。在CEATEC展期間,Innergie也特別舉行C10 Duo的新品發表會,並邀請羅姆公司代表到場致詞,展現雙方密切的夥伴關係,強強聯手亦吸引許多媒體、觀眾。 除了C10 Duo外,Innergie亦展出甫於11月上市的「15W Qi2 磁吸無線充電器」,以及「5,100/10,200mAh Qi2 磁吸行動電源」,皆搭載最新Qi2 無線充電技術,並獲得 WPC 國際無線電源聯盟的認證,支援 iOS 與 Android 雙系統。在充電速度部分,以 iPhone 16 為例,Qi2 從1%充電到30%僅需38分鐘,為傳統Qi充電的兩倍。Qi2磁吸行動電源,更獲得「日本 2024 Good Design Award 優秀設計賞」,是外觀、功效兼具的消費性產品。另外,明年上市的行動充電站P200(容量200瓦時)與P400(容量400瓦時)也首次日本市場亮相,具備可替換式電池與4個USB-C插孔充電座,能支援高達四台筆電同步充電,適用於行動辦公室或戶外活動,值得期待。 智能製造部份,台達展出了數位雙生(Digital Twin)解決方案,融合AI運算與數位虛擬技術,不僅可縮短設備開發時間約20%,更能實現95%以上的精準模擬。同時亦在此區打造AGV搬運車自動充電展示區,透過AGV動態機台,現場展示M∞Vair 1kW無線充電系統無接觸電能傳輸技術,並同步亮相中型電動載具 (如重載AGV、AMR等) 專用的3.3kW機型。M∞Vair 1kW及3.3KW機型,主要分為連接電池的車載系統,以及連接AC的主系統,1kW可在0 - 2公分氣隙範圍內進行自主充電,3kW則為1 - 3公分。端到端充電效率最高可達93%,為工廠內各式AGV、AMR進行無接觸的全自動化充電,吸引來賓目光。
05/03/2024
快「捷」充電! 台達埋入式USB雙孔插座現身北捷、中捷 一條線滿足旅客3C快充需求
出門在外,要充手機、平板,除了靠行動電源外,另一個方式就是充電站。現行充電站大多數以AC插孔為主,必須搭配充電頭連接充電線才能使用。為提高充電的便利性,台達推出最新60W及20W的USB快充插座,讓使用者只要準備一條線充電線即可為包括筆電在內的3C產品進行快充。其中60W的產品更受到台北捷運及台中捷運的青睞,計畫將現有充電站插座,全面升級為台達60W USB-A+C插座,除了保留一組AC插座外,還有USB-A及USB-C兩個充電孔,可提供最高60瓦電力。目前台北捷運全線117個車站以及台中捷運18個車站,皆已將台達60瓦USB快充插座裝設在站內的充電服務站中,滿足旅客不同充電需求。 【台達60W Type-A+C插座,已全面導入北捷全線117個車站】 台達個人電腦攜帶式電源事業部總經理林昆祈指出,台達觀察到業界近年來新推出的電器及3C產品充電孔都以USB-C為主,在歐盟宣布2024年後九大類3C產品都要強制使用USB-C後,預期會加速這個趨勢。此外,攜帶充電頭對消費者來說也是困擾,因此藉由台達發展外接適配器經驗,推出高充電效率的USB 快充雙孔插座,有USB-A及USB-C孔,及雙USB-C孔兩種組合。這次與北捷及中捷公司合作,再次證明台達產品品質受肯定,且有助於未來拓展潛在商機,也是台達今年重點推廣新品。 【台達60W Type-A+C插座,已安裝在台中捷運全線18站,圖為文心櫻花站安裝之插座。】 目前台達埋入式USB雙孔插座提供20W以及60W兩種瓦數。60W提供USB-A+C及USB-C+C兩種機型,可依照需求選擇搭AC插座,重點在於最高60W快充USB-C插孔可直接供一般文書筆電充電;20W則提供USB-A+C一款,但在亞洲版插座上可搭配兩個AC插座。 所有充電孔都採用PD快充規格,經實測iPhone 15大容量機型,透過USB-C只需30分鐘即可完成0 - 50%快充,且雙孔充電插座能源轉換效率達92%,等於每充電100瓦,只會損失8瓦電力,降低能源損耗,無論是住家,或者是機場、咖啡廳、辦公室等公共空間皆能輕鬆安裝,使用者只要有一條充電線,小到手機、智慧手錶,大到平板、筆電 (60W機型) 都能充。 在外觀和使用設計上,台達埋入式USB雙孔插座提供黑、白、灰三種顏色,搭配不同樣式的面板,可以依照使用者喜好或者室內裝潢需求挑選。安裝方面採模組化設計,相容台灣現有插座整規格,使用者不需要煩惱額外拉線的問題。此外,全系列產品具備5大安全迴路保護,以及台灣多項安全和防火標準,確保使用安全,同時亦通過互通性驗證測試,不管使用哪一種品牌的電子產品,都能安心充電。 【台達 USB雙孔插座,具有三種顏色,可搭配多種面板,單一孔最高可提供20W或60W電力,使用者可依照需求選擇適合的款式。】
12/29/2023
充電器OUT! 台達最新埋入式USB雙孔插座讓你一條線滿足快充需求
電力是維持現代人日常生活運作的重要來源,而連接電力及電氣裝置的關鍵正是隨處可見的插座。插座的起源可以追溯至19世紀末,正值電力逐漸普及到一般家庭的時期,為安全連接電力系統及電器,雙針插頭和插座陸續在各國問世,隨後更延伸出三針接地插座,有效防止雷擊或火災。目前大部分插座仍是以AC孔為主,可直接提供高功率電力給馬達需較大扭力或是需較大功率的家電設備,但近幾年USB PD快充規格快速普及,利用Type-C孔充電的需求跟著提升,台達從本身技術及與客戶配合經驗出發,推出埋入式USB雙孔插座,滿足市場需求。 USB PD快充規格崛起 Type-C插孔需求竄升 USB PD快充規格透過USB開發者論壇推出,經歷幾次變革後,目前接頭採用Type-C孔,並廣泛應用在手機、平板、無線耳機、筆電等3C裝置。連不少電器設備,如電扇、檯燈、果汁機等也陸續導入,甚至原本採用Lightning接頭的蘋果公司,也從今年推出的iPhone 15開始,改採Type-C接頭,更有利於PD快充規格普及。目前市場上採用Type-C充電的裝置,絕大部分都要透過充電器連接插座AC孔;如要一次充多個裝置,通常需一至兩個充電器。若插座AC孔間距太近,或者電器插頭過大,導致另一個AC孔被遮擋,或者AC孔都已插上其他電器時,就會發生充電器無用武之地的現象。 【若要利用插座替Type-C裝置充電,必須再多接一個充電器到AC孔,佔空間且造成不便。】 瞄準快充市場 台達應用適配器技術推出埋入式USB雙孔插座 台達長期關注PD快充規格及技術發展,並持續推出創新產品、開發潛在市場。在研發過程及與客戶互動期間,發現目前AC孔插座的問題以及Type-C的發展趨勢,因此便有了開發埋入式USB雙孔插座的構思。由於USB雙孔插座與外接適配器特色很像,都需要高功率密度,且都因為空間有限,散熱須採無風扇設計,因此對於深耕適配器技術已久的台達來說,在跨入USB插座市場時,就已經具備一定優勢。 台達新推出的20W/60W USB雙孔插座共有三款: 20W機型採用Type-A+C設計,60W則推出Type-A+C以及雙Type-C兩款機型。應用先電力電子技術,Type-C單孔輸出時,最大功率可達20W及60W,滿載輸出效率可達92%,有效降低非必要能耗。 台達USB雙孔插座採模組化設計,能依照需求靈活整合一至兩個AC孔,或是完全替換成USB插槽。另一個優勢是能與市面上不同插座卡扣相容,安裝上簡單便利。 積極與供應商合作 - 台達佈局USB雙孔插座潛在市場 不只高效能、好安裝,這幾款埋入式USB雙孔插座也具備完善的安全保障。除了符合常見的五大安全迴路(過電流、過電壓、過溫度、過功率保護、輸出短路保護),也通過多項國際防火及安全標準。另外為了確保能夠替不同廠商生產的電器裝置安全充電,台達USB雙孔插座還通過互通性驗證測試(interoperability testing)。插孔則是具備一萬次插拔保證,耐用度高,適合應用於住家、辦公室、機場、飯店、車站、咖啡廳、超商等家用與商用場域。 埋入式USB雙孔插座除具備潛在商機,從環保及節能角度來看,消費者不需要充電器,只需要充電線就能直接充電,可減少充電器生產,且充電過程減少電源轉換及傳輸,對於降低電力損失也有幫助。此外USB雙孔插座,在生產過程採用自動化製造及環保材料,等於從生產到應用,都朝環境友善方向進行。儘管目前埋入式USB雙孔插座還不是主流,但台達已經積極與供應商合作佈局,並持續依照消費者使用狀況調整。目前會先從台灣市場進行推廣,並預計在2024年往東南亞、美國、歐洲等區域發展,後續亦會持續推出更多兼具時尚設計感、效能、功能以及安全性的高規格插座產品。 【台達埋入式USB雙孔插座可依照使用者需求,搭配單一AC孔、兩AC孔,或者是完全採用USB孔。】
10/18/2023
邁向社會5.0 台達攜智慧生活及工業電源方案 亮相日本「CEATEC 2023」電子資訊展
台達甫於10月參與2023年日本最先端電子資訊高科技綜合展 (CEATEC 2023),並呼應今年展會主題「邁向社會5.0 (Society 5.0)」,展示電力電子、自動化、數據中心、基礎設施等個領域的產品和解決方案,包括多款生活及工業電源方案,包括休閒和避難必備的多功能便攜式電源站、日常3C和電子產品專用的外接式電源和92.4%高能效埋入式USB PD雙孔充電插座,以及廣泛用於工業車輛的BOX系列密封型直流電源轉換器。 台達電源及系統事業群總經理陳盈源指出,日本提出的社會5.0願景是以人為本,同時又高度用科技串連,以解決各項挑戰、提高生活品質的超智慧社會。此次展出的行動電源站、高能效USB充電插座與適配器以及電源轉換器等產品,都是可直接在用戶端使用、為生活帶來便利性的電源解決方案,更是我們從工業品牌延伸擴展至商業品牌的實際證明。未來,我們將可在生活中看到愈來愈多的台達電源產品。 針對戶外與防災應用,台達推出最新91%高能效1,800 W便攜式電源站。外觀設計一體成形方便攜帶,內建六組AC插座,亦配備USB Type A 、Type C和車充插孔,提供12W至108.8W穩定功率輸出,為設備安全供電。1,800 W大功率,可支援智慧型手機全充放70次、筆電運行超過14小時,另外也適用液晶電視、微波爐、電鍋等多款家電。在充電部份,這款電源站同時具備AC與DC充電功能;AC輸入直接市電不需適配器,DC輸入支援太陽能與車充功能,可適應環境隨時進行電力回充和儲存,適合應用在戶外商業活動和露營、戶外運動等休閒場合,亦可作為緊急情況如地震、颱風時的備援電源。 針對生活中各式3C、電子用品充電需求,台達則推出20W和60W埋入式USB PD雙孔充電插座,具備Type A+C或Type C+C雙接孔,模組化設計能無縫整合日本家戶中牆面或家俱桌面上的AC插座或開關,日常使用時僅需要一條充電線就能為3C產品充電,且經實測單孔輸出滿載效率最高可達92.4%,減少電能消耗。在外接式電源部分,展出四款65W至240W的PD快充系列適配器,全系列皆符合歐盟REACH法規以及RoHS和WEEE指令等綠色環保規範,並順應全球趨勢全面採用Type C接頭,包含一款牆插式適配器,可用於筆電及電動滑板車。此外,現場亦搶先公開即將上市的500W大瓦數適配器,是目前市面上較少見的大瓦數適配器,具備高功率密度優勢,適用於桌上型電腦或用電較大的家電類產品。 除了民生方面的電源產品,台達也深耕工業領域多年,針對大型電動車輛應用,展出能效達90.2%的B70SR系列BOX系列密封型直流電源轉換器,支援輸入電壓36V至106V,輸出電壓為13.7V,輸出功率達300W,適用於-40°C至75°C的環境,能滿足極端惡劣工作環境的需求。具備限制突波電流、熱插拔和極性反接保護等功能,確保供電穩定以及設備安全,目前已廣泛使用在工業、農業用的電動車輛如堆高機和曳引機中。
檢視全部
相關解決方案
掃描加入台達LINE官方帳號
相關資訊
蝦皮購物-樹榮電工
COSTCO 好市多線上購物
好博家-實體店面
晉茂五金百貨-實體店面
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口