台達資料中心基礎架構解決方案在供電管理領域具備豐富的經驗與專業能力,並將本身定位為:「競爭源動力」。在協助本公司客戶更具競爭力方面扮演重要的角色,為了能成功扮演本角色,我們提供穩定、高效能的電源管理產品以及資料中心解決方案,確保客戶的關鍵任務能永續運作,並降低總持有成本 (TCO)。
台達的POD解決方案是一種智能與靈活的系統結構,適用於中小型企業的應用。憑藉其完全模塊化的設計理念,它具有高度靈活性、能按需購買且安裝時間短,能滿足數據快速增長的存儲與處理之需求。
台達貨櫃式電源模組的特色有:
• 隨企業成長彈性擴容
• 模組化設計,能結合其他子系統如空調、服務、IT機櫃等,提供完整的貨櫃式資料中心解決方案
• 可適用ISO或非ISO標準的貨櫃
台達的貨櫃式資料中心提供了一種預製且經預測和完全配置的架構,具高度可移動性,適用於電信和數據中心運營商的邊緣計算應用。它將所有基礎設施系統包含在一個貨櫃中,並具有AC或AC/DC聚合備用電源、電池、配電、冷卻系統、模塊化機架、發電機組、滅火、安全系統、照明等。多合一設計不僅為客戶提供了一站式購物服務,並實現了高系統集成度和可靠性。
台達 InfraSuite 資料中心基礎架構解決方案 - 採用的模組化設計形式,不僅管理方便、靈活度高、效率卓越,同時擁有可靠的穩定性,可節省 25% 以上的基礎架構能耗,能協助客戶打造更環保節能的資料中心。本產品包含電源管理、機櫃與配件、精密空調,以及環境管理系統等四大模組,可為資料中心基礎架構提供一站式整合服務。
台達的電源管理系統是由不斷電系統 (UPS)、配電櫃 (PDU) 及機架式電源分配器 (rPDU) 組成,即使發生停電事故,依然能為資料中心內的裝置提供最佳的電源分配及電源保護,確保作業可持續運行。台達依照客戶的需求特別推出功能多樣的不斷電系統,輸出功率因數從 0.9 到 1,電壓諧波失真在 (iTHD) < 3% 至 5%。模組化設計擁有一大優點,就是電源管理系統的規模可隨著企業規模成長,因應客戶需求而擴充系統容量,幫助客戶節省初期的資本支出。
台達研發資料中心專用匯流排,採環氧樹脂(epoxy)真空模鑄技術,有別於傳統電纜線或裝甲式匯流排方案,能大幅提升產品保護等級、安全性與可靠度,可廣泛應用於各種產業及適用於不同天候情況;運用樹脂優越的電氣及機械特性,縮小產品體積,使結構簡化。使用台達樹脂模鑄式匯流排排可享有長久產品使用壽命、提高重複使用率,更重要的是達到節能效果,為客戶省下可觀的電費支出。
台達推出模組化的 19 吋伺服器機櫃、23 吋網路設備機櫃及各種規格的機櫃配件;機櫃及配件具備完全客製化功能以達到資料中心獨特的空間要求。我們的產品不但具有快速簡易組裝的優點,也能優化資料中心的空間運用。台達模組化機櫃的高載量功能和優化通風設計,確保資料中心架構達到高效率及高密度。
台達的資料中心精密空調解決方案擁有傲人的冷卻效率,並能精確控管資料中心內部溫濕度。台達專業的空調解決方案採用完整的空調產品組合,包括可直接安裝在熱源旁消除熱點的 RowCool 系列、支援上下送風的 RoomCool 系列,以及有效消除熱點的輔助空調模組(ADU)。除了提供精確的溫濕度管理,台達精密空調產品更擁有卓越的能源效率,讓客戶能夠有效節約維修成本與營運成本。
台達的環境管理系統是資料中心營運的守護者。在這個生活步調飛快的時代,IT 管理員可從世界各地即時地監控資料中心的環境、安全性及能耗狀態。台達的環境管理系統藉由捍衛及保護資料中心作業的效能,確保企業的關鍵競爭力。
台達資料中心解決方案幫助客戶大幅減少其IT運營的能耗以及達到以下優勢
• 高效:採用高效率電力與空調解決方案,優化能源使用效率 PUE<1.5
• 節能﹔優化機房節能效率,達成節能減碳、永續經營之目標
• 彈性﹔模組化架構,支援未來技術升級與設備更新
Bytesnet 是一家位於歐洲的區域性主機託管和網路服務供應商,與台達合作在荷蘭建置了一座3+等級的資料中心。Bytesnet 不僅選擇使用台達具備絕佳的高密度和高效率的 Modulon DPH500 不斷電系統,同時也採用了 InfraSuite Manager 資料中心基礎設施管理 (DCIM) 系統。台達 InfraSuite Manager 可以讓資料中心自動化、讓資訊變得透明,並且讓多樣化平台上的管理作業更加簡易。
台達為總部位於新加坡的Campana集團提供了總容量達200kW的模組化貨櫃型資料中心解決方案,用於建設MYTHIC國際海底電纜工程,串連緬甸、泰國和馬來西亞,推動東南亞地區朝向數位化發展。從台達生產基地製造出貨,到貨櫃廠商進行預組裝與併櫃測試,再海運到緬甸完成部署,台達全預製、預測試和完整方案的配置,展現迅速建置、彈性靈活、穩定可靠的方案價值,在仰光當地的建置總工期僅50天。透過Campana海底電纜資料中心的成功建置,台達又一次成功打造貨櫃型資料中心的應用典範。
台達 InfraSuite 資料中心解決方案,是聯合大學綠色機房背後強而有力的推手,成功幫助聯合大學達到政府要求的全面節能減碳目標,不啻是國內高等院校資料中心的最佳合作夥伴!
台達贏得陝西廣電完整資料中心的競標案。客戶要求我們在廣播大樓中建立符合環保及能源效率的資料中心,且整體設計必須具備完整的解決方案,並融入現代資訊科技美學,台達則以提供 InfraSuite 資料中心解決方案,並安裝模組化 NH Plus UPS、精密配電櫃 (PDC)、伺服器機櫃、RoomCool 及環境管理系統,達到客戶的要求。台達 InfraSuite資料中心解決方案具有高度的可擴充性、可靠度和效率,能符合客戶對綠能資料中心的期望。
大規模和邊緣的趨勢如何影響資料中心的設計。
台達宣佈在全球領先的數位創新貿易展覽會CEBIT 2018上展出適用於雲端計算和邊緣資料中心的資料中心基礎設施解決方案。模組化DPH系列和單體 DPS系列UPS分別具有500kVA和600kVA的容量,可以滿足雲端資料中心的高功率需求,而全新的RT系列UPS為邊緣資料中心提供10-20 kVA的靈活配置。 用於UPS系統的新型鋰離子電池解決方案具有領先的儲能空間,在19英寸機櫃中可達到51.8kWh,是理想的解決方案,可大幅降低數據中心的總體擁有成本(TCO)。
全球電源管理及散熱解決方案領導廠商台達於 2017 德國漢諾威電腦展 (CeBIT),發表創新的資料中心基礎設施解決方案,掌握全球綠色機房 (green data center)、邊緣運算 (edge computing)的快速發展趨勢,提供 AC、AC-DC 整合電源 (converged AC-DC)、高壓直流電源 (HVDC) 等多種電力架構。此次首度亮相的新品包括: 高度彈性、佈建快速的預裝式貨櫃型資料中心基礎架構方案 (Containerized Datacenter, CDC),以及功率密度 (600 kVA/m2) 全球最高的 600kVA -1.2MVA 大功率 UPS。