HPH Gen2 系列 20/30/40 kVA

可靠電源保護、高經濟效益與高可用性的頂尖性能表現結合

最新的 HPH Gen2 20-40 kVA 可在環境溫度 40℃ 的條件下全額定功率輸出,優化的 UPS 尺寸,提供最高可用性,並以高輸入功率因數 (> 0.99) 和低諧波汙染 (iTHD < 2%),最大化上游兼容性。整機效率高達 96%、能源再利用模式、更大的電池配置數量並內置 15 A 充電器,可有效降低總體持有成本。此外,還提供了友善的觸控面板介面,手動保護裝置和腳輪,可易於部署、安裝和操作,替各種中小型數據中心和關鍵電源備援提供理想的解決方案。


 


 
 


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報

產品介紹

產品特色

高可用性,且易於部屬和維運

  • 內建底部腳輪,可便於搬移、定位和維護
  • 完整配電盤設置,內建電源輸入、旁路輸入、輸出與維修用旁路斷路器
  • 機身靈巧提供最小化的佔地面積 (40 kW 佔 0.15 m²),減少空間浪費
 

低總體持有成本

  • 寬廣的可配置電池數量 (30-46 顆),優化電池解決方案
  • 高達 96% 的 AC-AC 整機效率,在 ECO 模式下可達 99%,節能效果顯著
  • 低諧波汙染 (iTHD < 2%),與 UPS 電源的上游高度兼容,無需增加額外的濾波器或將發電機容量加大
 

高靈活性可易於管理

  • 介面友善的5吋彩色觸控螢幕,可輕鬆直接管理 UPS
  • 遠程監控提供的 SNMP IPv6 或 Modbus 網路卡的選購方案
  • 內建 15 A 充電器,可提供長時間備援解決方案,無須產生額外成本
  • 可選購 IP42 套件用於嚴峻環境的應用
應用領域

UPS HPH 系列 應用領域

技術規格
  1. 型號
  2. HPH-20K / HPH-30K / HPH-40K

  3. 額定功率
  4. HPH-20K: 20 kVA/kW
    HPH-30K: 30 kVA/kW
    HPH-40K: 40 kVA/kW

  5. 輸入
  6. 額定電壓: 220/380, 230/400, 240/415 V (3相4線 + 地線)
  7. 電壓範圍: 305-478 Vac (全負載); 228-305 Vac (70-100%負載)
  8. 電流諧波失真: ≤ 2%(1)
  9. 功率因數: > 0.99
  10. 頻率範圍: 40-70 Hz

  11. 輸出
  12. 電壓: 220/380, 230/400, 240/415 V (3相4線 + 地線)
  13. 電壓諧波失真: ≤ 1.5% (線性負載); ≤ 4% (非線性負載)
  14. 電壓穩定度: ± 1% (靜態)
  15. 頻率: 50/60 Hz
  16. 過載能力
    ≤ 105%: 持續
    > 105-≤ 110%: 60分鐘
    > 110-≤ 125%: 10分鐘
    > 125-≤ 150%: 1分鐘
    > 150%: 1秒
  17. 顯示器: 5” 彩色觸控螢幕

  18. 介面
  19. 標準配備: 外接電池乾接點 x1, 乾接點輸出 x4, 乾接點輸入 x2, 並聯通訊埠 x2, USB 插槽 x1, RS232 x1, 遠端緊急關機 x1, Mini 插槽 x2

  20. 認證
  21. 安全性: CE, RCM (IEC62040-1, IEC62040-2 Class C2)

  22. 效率
  23. AC-AC: > 96% (滿載)
    ECO模式: 99%

  24. 電池
  25. 額定電壓: ± 240 Vdc 預設值 (可配置 ± 180(2)-± 276 Vdc)
  26. 充電電壓: ± 272 Vdc (可調範圍 204 V to 312 V)
  27. 最大內建充電器電流: 15 A

  28. 環境
  29. 操作溫度: 0-40 ℃
  30. 相對溼度: 0-95% (不結露)
  31. 噪音: < 60 dB (1 公尺距離)
  32. IP 保護裝置: IP20 (內建); IP42 (選購)

  33. 其他
  34. 並聯冗餘及擴充: 最大可並聯4台
  35. 電池啟動: 可

  36. 整機規格
  37. 尺寸 (寬 x 深 x 高): 240 x 630 x 650 mm
  38. 重量
    HPH-20K: 44 kg
    HPH-30/40K: 50 kg

  39. (1) 此時輸入電壓諧波失真率需小於 1%
    (2) 配置30-34 pcs電池數量,UPS 需降容使用
  40. 本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最近規格。

多樣化的選購配件
  • 電池溫度補償導線
  • 防塵網
  • IP42 套件
  • EPO 按鈕套件
  • SNMP IPv6 卡
  • Modbus 卡
  • Relay I/O 控制卡


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報