PS系列

PS系列行星減速機具有低噪音、高輸出扭矩和低背隙等多項優點,可平順的將馬達動力輸出至運用端,廣泛適用各類自動化產業領域。

產品介紹

產品特色

高剛性機身

採用高強度合金鋼材,齒輪經過真空滲碳硬化處理,兼具表面硬度及心部韌性,大幅提高機身鋼性及耐磨耗特性,在長期使用下仍可保持高嚙合精密度

高精度

  • 標準型單段減速機背隙低於3弧分(arcmin)
  • 直角型單段減速機背隙低於4弧分(arcmin)

高輸入轉速

可承受高達5,000RPM的輸入轉速

高輸出扭矩

螺旋齒輪設計,相較一般正齒輪行星減速機可提供更高的輸出扭矩

高效率

  • 單段機種傳動效率高於97%
  • 雙段機種傳動效率高於94%

低噪音

噪音值低於65dB

終身潤滑

全密封式(IP65)設計,產品壽命期間無須更換潤滑油,維護方便