DP225U-GD

電網級地面型太陽能逆變器

台達 DP225U 系列太陽能逆變器,專為大型地面型太陽能案場設計。本系列產品採用 1500 Vdc / 800 Vac 高電壓系統。內建多達 8 組 MPPT 並結合優異的過載設計與全範圍最大功率追蹤功能,為再生能源投資,發揮綠能最高效益。卓越的散熱架構,確保高溫環境下仍能全功率運行;小於30ms 的疾速虛功補償強力支援電網、提升併網支持力,降低建置成本與線路損耗。

產品介紹

產品特色
  • 支援 1500 Vdc / 800 Vac 電壓,最高轉換效率達 99%
  • 支援 20 A/組串,高度相容新型 M10 / M12 / G12 太陽能模組
  • 8組MPPTs,具備超載設計及全域最大功率追蹤功能,優化發電表現
  • 內建自動跳脫開關,升級安全保護
  • 支援夜間虛功補償功能, <30 ms 快速響應時間
提供高效可靠的綠色能源 實現強韌電網


 
產品優勢
DP225U Utility Solar Inverter-Maximizied Power Generation Efficiency

發電效益最大化

 
  • 支援 8 組MPPTs
  • MPPT具備超載設計
  • 搭載全域最大功率追蹤功能
DP225U Utility Solar Inverter-High Reliability and High Durability

高可靠性 / 高耐用性

 
  • 升級直流自動跳脫開關
  • 無熔絲設計
  • 內建電弧偵測功能(IEC63027)
  • 直流輸入反接保護
DP225U Utility Solar Inverter-Advanced Grid Support

電網支援

 
  • 實功反應時間最快可達 140 ms
  • 虛功反應時間最快可達 30 ms
  • 支援夜間虛功補償功能
DP225U Utility Solar Inverter-Easy Operation and Maintenance

維運便利

 
  • 內建波形紀錄器,提高問題分析效率
  • 內建組串電流監控及IV曲線掃描功能
  • PdM預測性維護
  • 提高正常運行率
  • PLC電力線通訊(選配)

 

應用領域

集中式太陽能系統