M125HV

台達M125HV三相太陽能變流器具有高達99%轉換效率及98.7%歐洲效率。M125HV採用一體化設計,將串聯熔絲、雷擊保護裝置和直流開關整合在單一機身中。不使用電解電容器的設計並具備IP65防護等級,可以提高變流器的使用壽命並確保長時間運行的可靠性。

產品介紹

產品特色

 

  • 直流輸入電壓高達1500 vdc
  • 卓越的效率性能,高達99%最高轉換效率和98.7%歐洲效率
  • 內建直流開關、交流/直流Type II SPD和20串光伏陣列
  • 不使用電解電容,大幅延長壽命
  • IP65防護等級
  • 可選配 type I or type I+II SPD
  • 內建組串監測功能與電弧偵測功能
  • IV曲線掃描、夜間虛功功率補償與防 PID 功能
  • 操作溫度範圍 -30°~60°C
  • 支援 Pro-EL mode
技術規格
檔案下載

型錄 /1.45MB
說明書 /69.9MB
點檢表 /2.34MB
VPC證書 /606KB
二級資安證書/4.47MB
直交流電力轉換併聯保護功能表/292kB