MH300系列

台達新一代精巧高效型向量控制變頻器 MH300 系列,承襲台達變頻器卓越的驅動性能,同時具備體積精巧、應用彈性、系統穩定、品質可靠及安裝簡便五大優勢,能利用有效空間並提升機台效率,將投入的每一份工業資源轉化為豐碩成果,強化產業競爭力。此外,MH300 系列內建 USB 功能,可快速複製參數,提高生產效率。

型錄下載 常見問題

產品介紹

應用領域

工具機床、紡織機械、木工機械、橡塑機械、收/放卷應用

技術規格
卓越的驅動特性
  • 過載能力高達 150% / 60 秒、200% / 3 秒,適用於各種定轉矩負載
  • 支援感應馬達、永磁同步馬達,可選配 PG卡進行高精度速度、定位控制
  • 強大的低頻輸出力矩 ( 0.5 Hz / 200%,無PG向量控制;0 Hz / 200%,PG向量控制),助益重負載設備在低速高扭力下維持平穩運轉
  • 內建張力專用功能,恆定張力控制
  • 支援速度、轉矩、位置控制
強大的系統支援
  • 內建 PLC (5k steps),支援程式編程,節省系統建置成本
  • 內建STO (SIL2 / PL d) 安全停止機能,強化安全性和可靠性
  • 全系列支援共直流母線
  • 標配支援 Modbus 及 CANopen 通訊,另提供多項選配通訊卡,包括:EtherNet/IP、Modbus TCP、EtherCAT、DeviceNet、PROFIBUS DP、PROFINET,支援多元應用與網路通訊需求
  • 提供內建濾波器機種
  • 可選配 24 V電源卡,縮短非預期停工時間
彈性的多元擴充
  • 內建2組33 kHz高速脈波輸入端子 (MI6 & 7) 及1組輸出端子 (DFM)
  • 內建兩組配件卡插槽,可同時安裝PG卡或I/O擴充卡、通訊卡、24 V電源卡
  • 可擴充DI與DO各3組,共6個接點
  • 可擴充2或3組繼電器 (Relay)
優異的張力控制
  • 內建捲徑計算:可透過線速度、材料厚度、測距儀量測捲徑
  • 具備兩組PID參數:可線性調整,解決啟動時以及不同捲徑大小與線速度的張力控制問題
  • 張力錐度計算:自動隨收卷時捲徑變大調整張力值,避免材料發生皺摺或變型
  • 轉矩控制時的摩擦力、慣量補償:自動補償收 / 放捲軸上的摩擦等機械損失及慣量,以維持張力恆定不變
  • 自動換捲:僅需外部信號即可完成不停機自動換料
功率範圍:

 

快速下載