新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
首頁
>
產品
>
零組件
>
高頻電感器
>
繞線式電感器
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
繞線式電感器
Standard Type
Series
L(nH)
DCR(mΩ)
IDC(mA)
SRF Range (Min MHz)
LxWxH(mm) Max
0805CS
120 ~ 10000
180 ~ 4500
180 ~ 1100
30 ~ 900
2.29x1.71x1.45
0805CT
1000 ~ 15000
90 ~ 5000
300 ~ 450
28 ~ 115
2.29x1.73x1.00
Standard Type
Series
0805CS
L(nH)
120 ~ 10000
DCR(mΩ)
180 ~ 4500
IDC(mA)
180 ~ 1100
SRF Range (Min MHz)
30 ~ 900
LxWxH(mm) Max
2.29x1.71x1.45
Series
0805CT
L(nH)
1000 ~ 15000
DCR(mΩ)
90 ~ 5000
IDC(mA)
300 ~ 450
SRF Range (Min MHz)
28 ~ 115
LxWxH(mm) Max
2.29x1.73x1.00
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口