City Charger 100kW

直流快速充電樁 / City Charger 100kW

DC City Charger 50/100kW 直流快速充電樁專為公共停車場、城市內電動車快速充電站提供充電服務而設計。單一充電樁提供 SAE J1772 DC (CCS1)與 CHAdeMO 雙充電槍同時輸出,支援OCPP開放充電協定實現後台系統管理、充電站遠端即時監控及能源管理系統整合,藉此提升充電樁的使用便利性與管理維護效率,協助營運商打造更快速、便捷的城市充電服務。

產品介紹

產品特色
  • 50/100kW輸出功率及 ≧94% 能源轉換效率
  • 全天候戶外設計,絕佳環境適應性
  • 整合後台系統,優化充電服務
迎向快速、便捷的城市充電與綠能未來

 
產品優勢
Delta City Charger 50/100kW Fast Charging with 94% Efficiency

50/100kW 輸出功率及
≧94% 能源轉換效率

  • 雙槍同時輸出,最高50kW / 100kW輸出
  • 動態分配充電輸出,提升充電效率
City Charger 100kW has high Environmental Adaptability with all-weather outdoor design

全天候戶外設計
絕佳環境適應性

  • IP55 及 IK10 機體保護,適用於戶外環境使用
  • 同時具備電流過載、短路、電壓過高 / 過低、接地錯誤、防雷擊、過溫保護機制
Complete System Integration for Better Charging Services

整合後台系統
優化充電服務

  • 支援OCPP1.6J,可升級至OCPP2.0
  • 內建乙太網、行動網路、Wi-Fi網路連接

 
應用領域
Delta-EVcharging-DC Wallbox 50kW-application-Highway Service
高速公路
Delta-EVcharging-DC Wallbox 50kW-application-Parking
停車場
Delta-EVcharging-DC Wallbox 50kW-application-Service Station
充電站
Delta-EVcharging-DC Wallbox 50kW-application-Commercial Areas
商辦 / 商場
Delta-EVcharging-DC Wallbox 50kW-application-Traffic Hub
車隊

 

產品3D外觀

快速下載