DC Wallbox 50kW

DC Wallbox 50kW 快速直流充電樁

台達 DC Wallbox 50kW 直流充電樁的薄型設計提供極高安裝彈性,比同級充電樁縮小 60% 佔地面積,更有效利用公共停車場、商辦 / 商場的既有停車空間。並具有領先業界高於 96% 能源轉換效率,提供高效的充電服務。單一充電樁支援雙槍同時輸出,可服務更多電動車主。

DC Wallbox 50kW 亦內建 OCPP 通訊協議和多種通訊功能,實現後台系統管理、遠端即時監控,提升充電站的管理效率。

聯繫台達充電樁業務

 

產品介紹

產品特色
  • 高於96%能源轉換效率,提供高效充電服務
  • 薄型設計,極小占地面積帶來安裝配置彈性
  • 支援OCPP和連網通訊,便於後台系統整合
薄型設計|最大化空間使用效益

 
產品優勢
Delta DC Wallbox 50kW-an ultra slim and efficient fast charger

高於96%能源轉換效率
優化高效充電服務

  • 雙槍同時輸出,最高達50kW輸出功率
  • 能源轉換效率達96%,降低能源損失
DC Wallbox 50kW Dual EV charging

薄型設計,極小占地面積
帶來安裝配置環境

  • 極小占地面積 (650 × 900 × 25 0 mm)
  • 具備立柱或壁掛式安裝選項本
  • 適用室內或室外充電環境 (IP55 / IK10防護等級)
DC Wallbox 50kW EV charging with OCPP support for a logistics fleet

支援OCPP及連網通訊
便於後台系統整合

  • 支援OCPP 1.6J(可升級OCPP 2.0)
  • 內建Ethrnet、4G行動網路,另可選用WLAN網路

 
應用領域
Delta-EVcharging-DC Wallbox 50kW-application-Highway Rest Stop
高速公路休息站
Delta-EVcharging-DC Wallbox 50kW-application-Parking Lot
停車場
Delta-EVcharging-DC Wallbox 50kW-application-Logistics Center
物流中心
Delta-EVcharging-DC Wallbox 50kW-application-Shopping Mall
商場大樓

快速下載