獅子座系列 6/12 kVA

Amplon 獅子座系列這套 UPS 系統係為消除斷電困擾所設計,為工作站、POS、ATM、家用設備、小型機房或生產設備提供優質電力。內含輸出隔離變壓器,有效解決諧波問題或電源品質問題,同時保護電網與重要負載。

採用內建電池之設計,即便電源供應發生問題時,亦能為龐大的作業負載量持續提供穩定的電力;而如需更長的備份時間,亦可新增外接電池組,加強本系統之可用性。

產品介紹

技術規格
  1. 型號
  2. GES602N500098 / GES123N500098
  3.  
  4. 額定容量
  5. GES602N500098: 6 kVA / 4.2 KW
    GES123N500098: 12 kVA / 8.4 KW
  6.  
  7. 輸入
  8. 額定電壓: 220/230 V
  9. 電壓範圍: 176~276 Vac (≥ 70% 額定負載); 120~276 Vac (≤ 70% 額定負載)
  10. 頻率範圍: 50/60 Hz (± 5 Hz)
  11. 輸入功率因素: > 0.99
  12.  
  13. 輸出
  14. 電壓: 110/220 V
  15. 電壓及穩定度: ± 2%
  16. 頻率: 50/60 Hz ± 0.5 Hz
  17. 波形: 正弦波
  18. 動態反應: < 5%
  19. 波形失真: < 5%
  20. 過載能力
    102~125%: 維持 1 分鐘,跳旁路
    125~150%: 維持 30 秒,跳旁路
    > 150%: 立即跳旁路
  21. 峰值因數: 2.7:1
  22. 整機效率 (正常輸入電壓)
    AC-AC: > 88%
    經濟模式 (ECO Mode): > 94%
  23.  
  24. 電池
  25. 型式: 鉛酸免加水免保養電池
  26. 備用時間 (滿載)
    GES602N500098: ≥ 7 分鐘
    GES123N500098: ≥ 3 分鐘
  27. 再充電時間: 8 小時回充至 90% 容量
  28.  
  29. 轉換時間
  30. 市電斷電/復電: 零轉換
  31.  
  32. 指示燈
  33. LED 狀態指示: 市電狀態、旁路供電、電池供電、故障
  34. LCD 狀態指示: UPS 狀態、輸出入電壓、頻率、負載狀況、電池狀況、故障訊息
  35. 警報聲音: 蜂鳴器
  36.  
  37. 通訊介面
  38. 標準: DB9 接頭、RS232、乾接點、RJ11 TEL PIN、遠端緊急關機
  39. 選配: SNMP 卡、Modbus 卡、Relay I/O 控制卡、環境監控盒、SMNP+Hub 外接盒
  40.  
  41. 環境
  42. 噪音 (1 公尺距離)
    GES602N500098: < 53 dB
    GES123N500098: < 65 dB
  43. 溫度: 0~40˚C
  44. 溼度: 5~95% (不結露)
  45.  
  46. 其它
  47. 安規: EN50091-1-1/ BSMI
  48. 電磁相容: CNS 13438 甲類 / EN62040-2 Class A 認證
  49. EMC: IEC61000-2-2 / IEC61000-4-2 Level 3 / IEC61000-4-3 Level 3 /IEC61000-4-4 Level 4 / IEC61000-4-5 Level 4 認證
  50. 電池啟動: 有
  51.  
  52. 機構
  53. 外接電池箱功能: 有 (選購配備)
  54. 外觀尺寸 (寬 x 深 x 高): 280 x 581 x 761 mm
  55. 標準型機種重量
    GES602N500098: 133 kg
    GES123N500098: 165 kg
  56.  
  57. 由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格。
檔案下載

獅子座系列 6/12 kVA (單張型錄) / 1.57 MB

 

獅子座系列 6/12 kVA (使用手冊) / 4.43 MB