射手座系列 1/2/3 kVA

Amplon 射手座系列為在線式雙轉換不斷電電源系統,存放在小巧的直立式機架內。這套UPS系統係為消除斷電困擾所設計,並為工作站、POS、ATM 或家用設備提供優質電力。

採用內建電池之設計,即便電源供應發生問題時,亦能為龐大的作業負載量持續提供穩定的電力;而如需更長的備份時間,亦可新增外接電池組,加強本系統之可用性。
 

產品停售 : 建議的替代產品 NX 系列 1/2/3 kVA .

產品介紹

技術規格
  1. 型號
  2. GES102N100098 / GES202N100098 / GES302N100098
  3.  
  4. 額定容量
  5. GES102N100098: 1 kVA / 700 W
    GES202N100098: 2 kVA / 1400 W
    GES302N100098: 3 kVA / 2100 W
  6.  
  7. 輸入
  8. 額定電壓: 110 V (單相二線+G)
  9. 電壓範圍: 80~140 V *
  10. 頻率範圍: 50/60 Hz 自動偵測
  11. 輸入功率因素: ≥ 0.97
  12.  
  13. 輸出
  14. 電壓及穩定度: 110 V ± 2% (單相二線+G)
  15. 頻率及穩定度: 50/60 Hz ± 0.05 Hz
  16. 波形: 正弦波
  17. 波形失真: ≤ 3% (電阻性負載), ≤ 6% (整流性負載)
  18. 過載能力
    105-125% 維持 3 分鐘,跳旁路
    126-150% 維持 30 秒,跳旁路
    > 151% 維持 0.5秒,跳旁路
  19. 峰值因數: 3:1
  20. 整機效率: ≥ 87% (正常輸入電壓)
  21. 輸出插座
    GES102N10098: 插座 4 個
    GES202N10098 / GES302N100098: 插座 4 個 + 端子盤
  22.  
  23. 電池
  24. 型式: 鉛酸免加水免保養電池
  25. 備用時間 (滿載): 5 分鐘
  26. 再充電時間: 電子式脈波快速充電器 (8 小時回充至 80% 滿電位)
  27.  
  28. 轉換時間
  29. 市電斷電/復電: 零轉換
  30.  
  31. LED 指示燈狀態
    市電狀態、市電正常、旁路供電、電池供電、過載、低電池供電、故障、更換電池、電池容量、負載大小
  32. 警報聲音: 蜂鳴器
  33.  
  34. 通訊介面
  35. RS232: 標準配備
  36. 多功能插槽: 標準配備 (可選購 SNMP 卡)
  37.  
  38. 環境
  39. 噪音 (1 公尺距離)
    GES102N100098: < 40 dB
    GES202N100098 / GES302N100098: < 47 dB
  40. 溫度: 0~40ºC
  41. 溼度: 5~95% (不結露)
  42.  
  43. 其它
  44. 安規: UL / C-UL 認證, BSMI
  45. 電磁干擾: FCC Class A (2,3 KVA) / B (1 KVA) / 經濟部電磁相容認證
  46. 雷擊保護: IEEE C62.41 A 類
  47. 電池啟動: 有
  48.  
  49. 機構
  50. 外接電池箱功能: 有 (選購配備)
  51. 外觀尺寸 (寬 x 深 x 高)
    GES102N100098: 140 x 363 x 242 mm
    GES202N100098 / GES302N100098: 140 x 422 x 373 mm
  52. 標準型機種重量
    GES102N100098 : 15 kg
    GES202N100098 / GES302N100098: 29 kg
  53.  
  54. * 依據負載大小的實際狀況,電壓範圍會有所變動!

    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格。
檔案下載

射手座系列 1/2/3 kVA (單張型錄) / 1.13 MB

 

射手座系列 1/2/3 kVA (使用手冊) / 2.30 MB