產品列表
檔案下載
聯絡我們
產品列表
檔案下載
聯絡我們
Standard Type
Series
L(nH)
DCR(mΩ)
IDC(mA)
SRF Range (Min MHz)
LxWxH(mm) Max
0402HS
1.0 ~ 120
45 ~ 2660
50 ~ 1360
1100 ~ 12700
1.27x0.76x0.61
0402HM
1.5 ~ 120
30 ~ 2660
110 ~ 1100
1000 ~ 18000
1.10x0.70x0.60
0402HP
1.0 ~ 51
30 ~ 700
360 ~ 2300
1700 ~ 16000
1.15x0.70x0.60
0402HC
1.3 ~ 5.6
17~51
800 ~ 1200
8000 ~ 16000
1.10x0.60x0.60
0603CS
1.5 ~ 470
30 ~ 3600
80 ~ 700
600 ~ 12500
1.80x1.12x1.02
0603HP
1.8 ~ 390
24 ~ 4000
170 ~ 2100
880 ~ 16000
1.80x1.10x0.86
0805CS
2.7 ~ 4700
60 ~ 6400
90 ~ 800
40 ~ 7900
2.29x1.73x1.52
1008CS
4.7 ~ 15000
80 ~ 11500
120 ~ 1000
15 ~ 4000
2.92x2.79x2.03
檔案下載
Delta Components Library for Agilent ADS
0402HM S-Parameter
0402HS S-Parameter
0402HP S-Parameter
0402HC S-Parameter
0603CS S-Parameter
0603HP S-Parameter
0603HM S-Parameter
0603HC S-Parameter
0805CS S-Parameter
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問