節能吊扇60吋加州系列 VCA605LEDT-HEBK / VCA605LEDT-HEWH

加州格調 ‧ 恣意隨享
 
台達60吋、五葉的DC直流節能吊扇加州系列,另可選配專屬的薄型LED燈(附玻璃燈罩),3000K暖黃光、5000K冷白光兩種燈具選擇;採用DC直流無刷馬達,省電、平穩又安靜;可六段調速,依喜好切換調整,正、反轉功能快速切換, 可依不同季節切換使用;全功能掌上型 RF 遙控器,長距離接收無死角;簡約時尚的夜空黑/珍珠白兩種款式,3D曲面空氣力學扇葉設計,帶動大範圍的沁風吹拂;附防墜鋼索,安裝使用好安心。

透過氣動力模擬、流場模擬的分析,新一代吊扇能有效提升產品對於室內循環的速度。60吋大尺寸扇葉,適用於六坪以上,較大的空間,如居家 (客廳、中島廚房等) 或 餐廳、咖啡廳、賣場、辦公區等商用空間,能加強空間的通風循環,降低不良氣體或細菌病毒在空間中聚積的機會;更有助耗電空調設備的節能效果

同款在美國銷售的吊扇,已獲得美國能源之星2024最佳能效標章認證 (ENERGY STAR MOST EFFICIENT 2024)

簡約時尚的夜空黑/珍珠白兩種款式可供選擇,巧妙演繹於室內空間設計的百搭藝術。

吊扇購買通路: 連結

● 型號: 夜空黑 VCA605LEDT-HEBK / 珍珠白 VCA605LEDT-HEWH
● 搭配燈飾型號: VFRU-VCLA-20LA(3000K暖黃光) / VFRU-VCLA-21LA(5000K冷白光)
● 商品尺寸: 長152 × 寬152 × 高40 (公分)
● 商品重量: 8.2公斤

產品介紹

產品特色
  • 採用DC直流馬達: 極致節能、極靜音,最大風量可達443 m³/min,消耗功率僅21瓦
  • 可六段調速
  • 正、反轉功能快速切換
  • 全功能掌上型 RF 遙控器
  • 薄翼美型、舒適有風
  • 附防墜鋼索,安裝使用好安心
  • 通過 BSMI 國家檢驗
  • 全機三年保固 (詳細內容請參考產品保證書)
技術規格

台達DC直流節能吊扇60吋加州系列


3D 曲面空氣力學扇葉設計

扇葉採用空氣力學設計,不僅能增添優雅的視覺美感,還能產生更強大的風力並有效節省能源,
提供舒適的涼爽感受、均勻將室內空氣推動至每個角落。



3D曲面空氣力學扇葉設計


超省電,用越久省越多

台達DC 直流變頻馬達,有效節能使耗電量比 AC 馬達降低60%,即使全天候運轉也不傷荷包。

超省電



百搭裝潢 隱約清爽

巧妙演繹於室內空間設計的百搭造型,有效提升產品對於室內循環的速度,可安裝於住家客廳、臥室及營業場所如餐廳、賣場、辦公區等公共空間,能加強空間的通風循環,降低不良氣體或細菌病毒在空間中聚積的機會。

百搭裝潢 隱約清爽


燈飾選配,時尚速配

可加購台達吊扇專用燈具,室內風格一瞬即變。

燈飾選配時尚速配


台達DC直流節能吊扇 60吋加州系列

產品規格
檔案下載

VCA605LEDT-HEBK / VCA605LEDT-HEWH使用手冊 / 14.4MB
台達DC直流節能吊扇遙控器配對操作手冊 / 574KB