NX 系列 1/2/3 kVA

Amplon NX 系列 1-3 kVA 是雙轉換架構技術的在線式 (On-Line) UPS,透過高階技術架構,提升輸出功率因數至 0.9,可以提供更多關鍵設備安穩的電力品質。NX 系列可外接電池箱以延長備用時間,充電電流最高可達 8 A,可彈性因應放電時間需求擴充並迅速回充。

NX 系列擁有寬廣的輸入電壓範圍與低電壓波形失真的優異特性,為工作站、POS、ATM、門禁保全、伺服器、網路、VoIP、電競等關鍵設備提供高可靠的穩定電源,內建圖像化 LCD 液晶顯示螢幕及完整的通訊端口,讓使用者輕鬆掌握電力的狀況。


檔案下載 產品詢價

產品介紹

產品特色

高可用性

  • 在線式雙轉換架構,零轉換時間,可提供全天候可靠的輸出電源與保護
  • 寬廣的輸入電壓範圍,可適應不穩定的電源環境,避免 UPS 因電壓波動而頻繁轉換至電池模式,進而延長電池壽命
  • 支援無市電下以電池開機
  • 支援無電池連接的狀態下進行開機
  • 智慧型風扇控制,提高效能並降低噪音,並具有風扇故障告警及早期預警風扇老化風險
 

低總擁有成本

  • 高輸出功率因數=0.9,可承載更多設備
  • 高輸入功率因數 (pf > 0.99),降低安裝成本
  • 在線模式效率最高可達 90%,亦可選擇經濟模式 (ECO Mode) 運行,效率最高可達 95%
 

高彈性

  • 可選配外接電池箱 (2 kVA 與 3 kVA 機型),延長放電時間;充電能力最大可達 8 A 以便快速回充
  • 提供可控制負載插座,確保市電異常時可將電池電力提供給重要設備
  • 輸出電壓可經由面板設定,選擇100/110/120 V,頻率可選 50 或 60 Hz
 

智慧管理

  • 三階段智慧電池充電方式,延長電池壽命
  • 可透過定期檢測電池狀態,進行預防性防護
  • 圖像化藍光 LCD 顯示操作介面,容易操作與讀取訊息
  • 標配 USB、RS232、遠端關機與 Mini Slot 通訊界面,達到遠端監控與管理便利性
應用領域

UPS NX 系列 應用領域

技術規格
  1. 型號
  2. NX-1K / NX-2K / NX-3K

  3. 額定功率
  4. NX-1K: 1 kVA / 0.9 kW
    NX-2K: 2 kVA / 1.8 kW
    NX-3K: 3 kVA / 2.7 kW

  5. 輸入
  6. 額定電壓: 100/110 (預設)/115/120/127 Vac
  7. 電壓範圍: 55 *~50 Vac
  8. 功率因數: ≥ 0.99 (滿載)
  9. 頻率: 40~70 Hz
  10. 電力連結
    NX-1K: 入線式電源線
    NX-2K/3K: 端子座

  11. 輸出
  12. 電壓: 100 **/110/115/120/127 Vac
  13. 電壓波形失真 (vTHD): ≤ 2% (線性負載), ≤ 4% (非線性負載)
  14. 電壓穩定度  ± 1% (線性負載)
  15. 頻率: 50/60 Hz ± 0.1 Hz
  16. 輸出配接型式
    NX-1K: NEMA 5-15P x 4
    NX-2K: NEMA 5-20P x 8 + 端子座
    NX-3K: NEMA 5-20P x 6 + 端子座
  17. 過載能力 :
    ≤ 110%: 持續供電,有警報
    110~130%: 5 分鐘
    130~140%: 30 秒
    > 140%: 1.5 秒後關機
  18. 峰值因數: 3:1

  19. 電池 額定電壓
    NX-1K: 36 Vdc
    NX-2K/3K: 72 Vdc
  20. 電池顆數
    NX-1K: 3 顆
    NX-2K/3K: 6 顆
  21. 充電電流: 1/2/4/8 A (可調)
  22. 外接電池箱接口: 有

  23. 通訊介面: Mini Slot插槽 x 1, USB x 1, RS232 x 1, REPO (遠端緊急關機)

  24. 安全標準
  25. 安規 & EMC: BSMI

  26. 其他功能
  27. 市電恢復自動啟動: 有
  28. 市電開機 (無電池): 有
  29. 電池開機: 有

  30. 整機效率
  31. AC-AC (最高)
    NX-1K: 89%
    NX-2K: 89%
    NX-3K: 91%
  32. ECO 模式 (最高)
    NX-1K: 95%
    NX-2K: 95%
    NX-3K: 95%

  33. 環境
  34. 操作溫度: 0~45℃
  35. 相對溼度: 20~95% (不結露)
  36. 噪音: 50 dBA (1 公尺距離)

  37. 尺寸 (寬 x 深 x 高)
  38. NX-1K
    UPS: 145 x 397 x 220 mm
    電池箱: 無
  39. NX-2K/3K
    UPS: 190 x 421 x 318 mm
    電池箱: 145 x 397 x 220 mm

  40. 重量
  41. NX-1K
    UPS: 13 kg
    電池箱: 無
  42. NX-2K
    UPS: 23.3 kg
    電池箱: 4.8 kg (空箱)
  43. NX-3K
    UPS: 30 kg
    電池箱: 4.8 kg (空箱)

  44. * 55~80 Vac 需線性降額負載至 60~100%
    ** 需降載至 90% 負載條件下
  45. 本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格。