DVS-G928W01

台達Layer 3交換器結合最可靠硬體與軟體工程,專為嚴苛工業環境使用者量身訂做。具有處理速度快的優點,可以達到或將近網路傳輸媒介的線性處理速度。從骨幹網路到邊緣網路提供一系列產品組合。

產品介紹

產品特色

  • IPv6 網路地址與相鄰節點探索方便使用於大型網路架構
  • 第3層網路路由功能,可將大型區域網路中各個子網路互相進行通訊與資料交換
  • DHCP自動派送IP地址網路便利於IP管理
  • DHCP option 82 中繼功能可將用戶端資訊加入請求傳送給DHCP主機
  • VLAN Unaware: 支援特定 VLAN unaware IED電力設備正確接收帶有優先順序標籤的封包
  • Q-in-Q double VLAN技術用於多層VLAN傳送應用
  • SNMP v1/v2c/v3用於即時遠端管理網路設備
  • 支援SCADA或其他工業設備以EtherNet/IP與MODBUS TCP協定進行管理與監控
  • Redundancy RING 與 Redundancy CHAIN 特有高階備援多環網技術,網路斷線自癒時間小於30ms
  • STP/RSTP/MSTP建構備援環網,以確保網路傳輸可靠度
  • QoS(IEEE 802.1p)與TOS/DSCP優先處理對延遲時間敏感的應用
  • IEEE 802.1Q與 GVRP優化網路規劃
  • 高階 DoS/DDoS 攻擊自動防禦機制
  • 高級網路安全機制–IEEE 802.1X, SSH, TACACS+, HTTPS與SNMP v3
  • IEEE 802.3ad 連線聚集協定以增加連線頻寬
  • IEEE 1588v2 PTP (Precision Time Protocol)自動進行網路設備時間超高精確同步化與校時
  • Broadcast/Multicast/Unknown Unicast風暴控制以改善網路傳輸品質
  • Loopback-detection防止網路迴圈風暴癱瘓網路,自動關閉發生網路迴圈的連接埠
  • Cable diagnostic可自動檢測雙絞線線路品質,並定期回報狀態
  • 智慧型Access Control List功能(ACL)
  • 每埠MAC過濾功能以防未授權MAC進行非法存取
  • 以IGMP與GMRP對L2 multicast封包進行過濾與管理
  • RMON群組1,2,3,9( 歷史記錄 , 資料統計 , 警報及事件 )改善網路監控時流量佔用
  • Port mirroring可1對多進行連接埠鏡像用來監控封包
  • 多種設定參數更新方式,TFTP, HTTPS與 HTTP
  • SFP光纖模組DDM診斷功能
  • 自動警報通知,可經由email, 繼電器輸出,Syslog &SNMP trap 發出
  • 相容EtherNet/IP, Profinet, CC-Link IE與DNP 3.0等工業通訊協定
技術規格
標準
  1. 協定
  2. IEEE 802.3 10Base-T
  3. IEEE 802.3u 100Base-T(X) and 100Base-FX
  4. IEEE 802.3ab 1000Base-T
  5. IEEE 802.3z 1000Base-X
  6. IEEE 802.3ae 10Gigabit
  7. IEEE 802.3x Flow Control
  8. IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
  9. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
  10. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
  11. IEEE 802.1p Class of Service, Priority Protocols
  12. IEEE 802.1Q VLAN Tagging
  13. IEEE 802.1AD VLAN Q-in-Q
  14. IEEE 802.1X Port Authentication
  15. IEEE 802.3ad LACP Aggregation
  16. IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol

交換技術
  1. 儲存並傳送
  2. IEEE 802.3x 全雙工流量控制,半雙工背壓流量控制

介面
  1. Gigabit Ethernet 埠
  2. RJ45埠:10/100/1000Base-T,自動MDI/MDI-X跳線偵測,自動協商與連線速度偵測
  3. M12埠:A-coded 8-pin( 母) 接頭;自動MDI/MDI-X跳線偵測,自動協商與連線速度偵測
  4. 通訊介面模組插槽
  5. 插槽M1、M2 與M3: 8 埠10/100/1000Base-T RJ45 或8 100/1000Base-SFP 或6埠10/100/1000Base-T M12 模組型號
  6. 插槽M4: 4 埠1000Base-SFP 模組型號
  7. 控制埠
  8. RS-232(RJ45 介面)
  9. 警報輸出(DO)
  10. 1組乾接點(Normal Open),1組乾接點(Normal Close),最大承受電流1A @ 24VDC
  11. 重置按鍵1組

效能
  1. 交換能力:128Gbps,線性,無阻塞傳輸
  2. 交換轉換率:41.7Mpps
  3. MAC地址列表:32K
  4. 封包暫存容量:32M bits
  5. Flash 記憶體:128M bits
  6. DRAM 容量:1G bits
  7. IGMP Multicast群組:128
  8. 最大VLAN數:4096
  9. 服務品質(QoS):8 個優先權佇列
  10. DHCP主機:512 IP 地址
  11. 巨型封包:10K Bytes

網路管理
  1. Layer 3 路由:RIP、VRRP v2/v3
  2. 管理功能:STP/RSTP/MSTP, LACP, QoS, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Query v1/v2, GVRP, VLAN, VLAN Q-in-Q, VLAN unaware, SSH, DNS, HTTP, HTTPS, RADIUS, TACACS+, SNMP v1/v2c/v3, SNMP Traps, TFTP, RMON, LLDP, DHCP Server/Client, DHCP Relay Option 82, Telnet, Syslog, SMTP, SNTP Server/Client, IPv6, MODBUS TCP, EtherNet/IP
  3. 使用者安全與認證:MAC/IP/TCP/UDP 過濾, HTTPS, SSH, 802.1x, TACACS+, SNMP v3
  4. 設定介面:Web Browser, Cisco-like Telnet CLI , RJ45 Console, SNMP
  5. MIB: MIB II, Bridge MIB, SNMP MIB, Ether-like MIB, Q-Bridge/P-Bridge MIB, IF MIB, Traceroute MIB, TCP MIB, UDP MIB, IP MIB, RMON Group 1,2,3,9, Delta Private MIB

電源需求
  1. 輸入電壓:2 組 100 ~ 240VAC / 125 ~ 370VDC (Tested @ 100 ~ 240VAC)
  2. 最大輸入電流:1.3A
  3. 電流過載保護:內建,最大承受電流6.3A
  4. 反極性保護:內建(VDC輸入)

機構規格
  1. 外殼:IP30強固金屬
  2. 尺寸:44 mm(高) x 440 mm(寬) x 325 mm (深)
  3. 重量:6,600g
  4. 安裝方式:19"機架式

環境
  1. 工作溫度:40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉)
  2. 儲存溫度:-40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉)
  3. 工作溼度:5% ~ 95%(無凝結)

認證
  1. 安全規範:UL 60950-1, EN 62368-1, CCC
  2. 電磁干擾(EMI):FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-6-4, EN 55022(CISPR 22), EN 55032
  3. 電磁耐受(EMS):IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
  4. 電力變電站自動化:IEC 61850-3, IEEE 1613
  5. 鐵道:EN 50121-4
  6. 衝擊:IEC 60068-2-27
  7. 自由跌落:IEC 60068-2-32
  8. 震動:IEC 60068-2-6
  9. Hi-Pot:1.5KV