MST系列

台達直驅式永磁同步伺服馬達是專為低轉速、高轉矩應用所設計。可同步作業、加減速響應快,能夠縮短產品製作時間,提升產能。直驅控制,精準掌握熔膠量,並以穩定的轉速提升加纖複合產品的良率和品質。除了具備高效率、高精度、等特性,出軸亦彈性多樣,能搭配多種軸套以滿足不同需求與應用。

機身結構穩固、安裝容易、維護方便、產品壽命長、低噪音且有效節能,以極佳的優勢取代液壓馬達或減速機。

產品介紹

產品特色

  • 有效節能:相較於液壓馬達可節省 20% 用電量,比減速機方案節省 10% 用電量
  • 增加產能:可與油壓系統同步作業,加減速響應快,有效縮短產品製作時間、提高產能
  • 降低噪音:無液壓馬達運轉及減速齒輪產生的噪音,改善作業環境
  • 品質提升:直驅帶動負載,無背隙、精度條件佳,準確控制熔膠量
  • 轉速穩定:馬達極數多、轉速穩定,提升產品良率
  • 便於使用:彈性出軸設計供客戶選用
  • 壽命較長:採用油冷 / 水冷之冷卻系統,易於維護與保養,且不易損壞

油電伺服節能注塑機方案

應用領域

  • 射出成型機、中空成型機、吹塑機、捲袋機、伺服沖床、印刷機、紡織機…等

快速下載