台達展出多項CNC 解決方案,包括最新的Open CNC解決方案,以開放式架構並整合軟、硬體,提供友善編輯界面和功能,滿足工具機控制系統客製化的需求

台達展出全系統PLC控制器,包括最新無背板模組化中型PLC AS300系列,滿足高階自動化製造機械設備控制需求

台達全新精巧無風扇工業電腦IPC系列和工業級平板電腦PPC系列(15”/19”)可完美的運行台達SCADA工業圖控系統DIAView

台達展出全系列工業通訊產品,包括兩款最新工業級雲端路由器:3G雲端路由器DX-2100系列和乙太網路雲端路由器DX-2300系列,皆支援DIACloud雲端平台和DIACloud App,為遠端監控提供高速、可靠的最佳媒介

台達風機水泵專用變頻器CFP2000系列具備IP55防護等級,針對風機水泵應用需求於現場展示防水功能,獲得客戶好評

台達展示全系列變頻器,包括最新推出的精巧型向量控制變頻器MS300系列以及IP54防護等級大馬力變頻器櫃機,符合當地市場需求

台達展出全系列工業自動化產品

SCARA工業機器人追踪塗膠工作站結合台達SCARA工業機器人DRS60L系列、機器人驅控器、機器視覺系統和他元件,現場展示精準追踪塗膠作業

工廠整合控制暨EtherNet/IP通訊解決方案整合台達所有支援EtherNet/IP通訊的產品和雲端系統,建構智慧工廠藍圖

智慧工廠和雲端解決方案展示即時雲端資料交換和遠端控制,為客戶提供即時管理平台

為期三天的展會期間,台達展位經常擠滿參觀人潮

台達工業自動化團隊於「2016紐倫堡國際電氣自動化展」

台達工業自動化參展「2016紐倫堡國際電氣自動化展」