2024/6/14
台達推出新一代貨櫃式儲能電池系統
預見產業挑戰,實現兼顧建置效率、風險控管與長期運轉的成功方程
台達宣布推出專為百萬瓦(MW)級光儲、調頻輔助服務,以及微電網儲能等案場設計的儲能電池貨櫃。台達致力於實現兼顧建置效率、風險控管與長期運轉的有效平衡,將歷練自全球大小案場的實務經驗,打造出具備安裝便利性與高度安全等級的新一代貨櫃式儲能電池系統,協助客戶有效解決能源產業可能面臨的各種痛點,如:施工成本攀升、土地面積稀缺、系統安全性等問題。本系統採用標準10呎貨櫃,符合海陸運輸規範,提供最高達7.78 MWh的多種配置選擇,目前已開始全球接單。
台達能源系統解決方案事業處副總經理陳治閔表示:「隨著儲能單一案場規模擴大、應用更多元,業主對建置效率、系統完整度的期待也隨之提升。台達期望打造一個考量更周全、可在成本與安全性取得平衡的電池系統,將儲能系統從規劃、建置、運轉期間的種種難題納入考量,避免部分案場為了追求ROI而對安全性妥協,進而導致公共安全事件。新推出的儲能電池貨櫃可幫助業主降低初期投入與長期維運成本,並且有效管理潛在風險,將客戶投資儲能裝置的ROI最佳化。」
台達儲能電池貨櫃除了擁有便於運輸與裝置的尺寸及重量,更具有吊掛定位容錯空間、免開櫃配線等設計,可大幅縮短建置工期。安全性與風險控管方面,除了採用鋰鐵電芯,也具備偵測每一顆電芯溫度、6種備援式環境感測器、防火材料、內建消防灑水系統等設計,從降低熱失控風險、及時應對火源到防止熱蔓延,可多層次地保障資產安全。這套儲能電池系統不但是台達在儲能領域多年經驗的結晶,也是台達回饋產業穩步發展的力量。

台達儲能電池貨櫃包含以下特色:
- 土地利用最佳化:可根據業主需求靈活配置容量,單套系統最大可達7.78 MWh。此外,系統內整合電網控制器、UPS…等設備,無需額外設置機櫃,節省占地面積。
- 現場作業更有效率:貨櫃重量與尺寸皆符合海陸運輸規範,可整櫃運輸,無需拆卸電池模組;貨櫃間以彈性軟管道連接,具備定位容錯空間,避免重複吊掛;側向配線取代地下管溝工程,讓安裝與整線更有效率;現場作業免開櫃,避免水氣、異物入侵。
- 保障資產安全:以充分而有效的風險管理為核心理念,採用磷酸鋰鐵 (LFP) 電芯,安全性更高、壽命更長,有利於投保國際市場工程險和營運中斷險;偵測每一顆電芯狀態並配備電池模組主動防護設計,可降低初期熱失控風險;具有多重環境偵測與防護功能,第一時間應對火源;內建隔火材料與灑水系統,可防止熱蔓延並控制災損。
- 長期穩定運行:採用 Pro-Active 電芯平衡技術,可在充放電過程中即時執行動態電芯平衡,提升系統放電量;BMS可實現快速通訊響應與即時資料交握,保障系統安全性;備援通訊與控制則確保系統隨時可控、可達成所設定之績效。
台達儲能系統、機櫃、模組已陸續完成UL 9540A測試,並取得UL 1973、IEC 62619(含延燒)、UN 38.3、IEC 60730等認證,新推出的儲能電池貨櫃目前已開始全球接單。 想進一步了解台達儲能電池貨櫃,請與台達聯繫。