• 資料中心網路
    • 都會區域網路
    • 企業與中小型企業網路
    • 小型辦公室及家用網路產品
    • 網路安全設備
    • 車用網通及智駕運算
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
    • 資料中心網路
    • 都會區域網路
    • 企業與中小型企業網路
    • 小型辦公室及家用網路產品
    • 網路安全設備
    • 車用網通及智駕運算
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
2016/8/17

提升燃油與天然氣產業的競爭力




應用

燃油與天然氣產業採用高度自動化的生產流程,年產量達 1-2 噸天然氣的生產線,通常只需要幾名操作人員就能管理。在此情況下, 分散控制系統 (DCS) 或可程式邏輯控制器 (PLC) 就會廣泛運用於控制室、鍋爐、倉庫、汙水處理、甲醇及其他領域。電源供應系統的可靠性與品質也因此成為不容忽視的焦點,而 UPS 則是保障嚴格功率保護的防護機制。此外,緊急照明、消防和幫浦也需要 UPS 作為可靠的備用電源。對於天然氣管線而言, 每 500 到 1000 公尺就會設置一個機櫃,用於瓦斯外洩偵測、監控和通訊。另外也會安裝單相 UPS,作為緊急電源。

除了工廠設施外,UPS 也是燃油與天然氣產業的資料中心必要設備,以便保護企業應用平台、監視、保全系統、資料儲存、消防系統等。


客戶需求

煉油廠的煉油作業總是持續不斷,這也表示設備經常暴露在充滿腐蝕性化學物質、高溫高壓的嚴苛環境下。DCS 系統所需的可靠性可能高達 99.9% 或 100,000 小時的 MTBF (平均失效間隔時間),才可實現完整監控與管理。備用電源系統的最佳可靠性一向是首要之務。然而,在 IT密集應用環境中,例如伺服器機房或資料中心,客戶也極為重視優異的 AC-AC 效率與 UPS 擴充能力,以便達到省電和成本最佳化的效果。




台達 UPS 解決方案

可靠電源確保燃油與天然氣產業營運持續性

適合關鍵作業的高可用性與可靠性
台達 Ultron NT 系列 UPS是三相 UPS,專為提供最高可靠性所設計, 絕對最適合燃油與天然氣產業的 UPS 解決方案。

    • 內建隔離變壓器,可作為輸入公用電源負載與敏感性負載之間電氣防火牆
    • 專為各種應用量身打造的 I/P-O/P 額定值
    • 相容於 100% 不平衡負載,適合具衝擊電流的工業應用
    • 在全負載情況下,搭配選購的整流器或主動濾波器,iTHD < 3%
    • 內部 PCB 具備抗腐蝕塗層,確保嚴苛作業環境下的高可靠性



      AC-AC 效率超高的環保 UPS
      台達的 Ultron DPS 系列 是雙變換 IGBT 整流器三相 UPS。DPS 搭載最先進的 TLI (Triple Level Inverter) 技術與三相 PFC (功率因數修正) 布局技術,具備領先業界的效能,AC-AC 效率高達 96%,輸入功率 > 0.99,低 iTHD < 3%,輸出功率因數高達 0.9。


      全模組化方便日後擴充
      Modulon DPH支援資料中心運作的最佳可用性,提供「隨收隨付制」的優點,而且 UPS 不會過大。此外,Modulon DPH 也不會為了達到最佳可用性,而犧牲省電效能。需要符合企業需求的可用性、效率和擴充性時,Modulon DPH 絕對是最理想的 UPS 系統,可提供功率保護並降低整體擁有成本 (TCO)。


      值得信賴的小型功率保護
      台達的 Amplon 系列包含單相 UPS 系統,功率額定需求超過 1kVA,支援中小型網路裝置。不佔空間且
      經濟實惠,提供空間利用率最高、成本最低的功率保護解決方案。


      台達的 Amplon 系列包含單相 UPS 系統,功率額定需求超過 1kVA,支援中小型網路裝置。不佔空間且
      經濟實惠,提供空間利用率最高、成本最低的功率保護解決方案。

        • 俄羅斯第三大石油生產業者,同時也是世界前十大私人石油公司

        • 印度最大的多國石油與天然氣公司

        • 許多中國的百大石化與化學公司

新聞來源:不斷電系統及資料中心解決方案

相關產品及解決方案:
不斷電系統
  • 回上層
更多新聞
2025/6/4台達 E-Bike 中置馬達 精巧高效、彈性整合 榮獲 2025 年 iF 設計獎 2025/5/14台達 E-Bike 動力系統 以整體方案與開放彈性,助力車廠建立品牌差異化 2025/3/3「虛實無界限,智造全升級」 台達展示多方位智慧精密機械加工方案 亮相2025 TIMTOS台北國際工具機展 2025/2/27台達高階5,500W伺服器冗餘電源 率先榮獲80 PLUS® 最新Ruby最高等級認證