2025/3/3
台達ELECRAMA 2025亮相
展出各應用領域電源解決方案
兩年一度的印度電力電子工業展「ELECRAMA 2025」,於2月22 - 26日在印度大諾伊達(Greater Noida)開展。台達此次以「智能製造」為主題,展出先進的自動化設備、資料中心解決方案、樓宇自動化設備、智慧能源設施以及電動車解決方案等。其中最吸睛的莫過於首次於印度市場推出的D-Bot系列協作型機器人,具有高達30公斤的載重能力,可應用於電子組裝、包裝、原物料處理、焊接等,並能整合台達開發的VTScada SCADA系統、DIATwin數位雙生平台、機器視覺系統,協助客戶提高工廠的生產力、可靠性和效率。
台達在此次展會中,以先進的電力電子技術,針對不同區域展出相應的電源解決方案,其中亮點包括:
資料中心
台達在此區展出完整的資料中心解決方案,包含基礎建設、電源及散熱系統。針對電源部份,展出ORV3 21吋1OU 33kW機架式電源,符合開放機架標準第三版(ORV3),採用六組5.5kW的電源供應器,可提供33kW電源輸出和97.5%高能效,並可搭配台達研發的能源管理控制器(PMC),具備PoE性能,可連接乙太網路,網速最高可達 1GbE,滿足高階資料中心的管理需求。
台達同時展出用於AI伺服器的鈦金級電源供應器,包括支援180-264VAC輸入和12VDC輸出的5,200W CRPS電源供應器,可在80%負載下維持12毫秒運作,而3,200W MCRPS,可在50%負載下實現96%的能源轉換效率。
電動二輪車
在電動二輪車區,台達展出了多款電動機車充電解決方案,包括電池換電站專用的充電模組以及可攜式充電器。針對換電式電動機車,台達為機車電池換電站設計1.5kW及3kW兩款機型,具備最高94%能源轉換效率,可安裝於換電站為電池快速充電。另外也為內置電池式電動機車推出三款可攜式充電器,分別提供720W、1,500W及3,000W輸出功率,轉換能效同樣高達94%,並具備IP67高防塵防水等級,可應用於各式環境進行充電。
工業自動化
針對工業自動化設備,台達展出多款工業電源,包括了導軌型電源供應器Force-GT系列、Chrome II系列、以及 LYTE II 系列,另外還有及平板型工業電源PMT2系列,滿足不同應用的需求。
- Force-GT系列:具備-30°C到70°C操作溫度範圍及-40°C冷開機的特性,全功率輸出下,在高溫60°C環境下運作,可於嚴苛環境下穩定運作。最高能效達95%,可有效降低能源損耗,可應用於工業機器人、高階精密工業設備等。
- Chrome II系列:具備 -30°C到70°C寬溫操作範圍,滿載功率輸出下,運行溫度最高可達50°C,可在嚴苛環境穩定運作。符合Class II雙重隔絕保護,不須另接地線,同時因為機身小巧,滿足DIN 43880標準規範的尺寸,可用於自動化系統的控制板。
- LYTE II系列:寬度較前代減少30%,有效節省安裝空間。操作溫度範圍從-30°C到50°C,可於恆流模式下運作,適用於電感負載與電容負載應用,如CNC機台以及控制櫃等。
- PMT2系列:具備-30℃~70℃寛溫作業範圍及-40℃冷開機特性,體積小、高度僅30mm薄型機身設計,可靈活應用於各項工廠機台設備,節省安裝空間、提供穩定電源。
電源及零組件
此區展出台達多款風扇及電源產品。針對工業、5G電信設備,展出了多款直流電源轉換模組。其中最具代表性的莫過於半磚型非隔離式H60SB系列,支援9 - 60V輸入電壓及0 - 60V輸出電壓,最高可輸出50A電流及3,000W功率,能源轉換效率最高可達98%,並符合PMBus通訊協定,適用於嚴苛的工業環境。
針對生活中各式消費性電子用品的充電需求,台達展出了多款快充(PD)及非快充(Non-PD)適配器,其中包括去年新推出的330W及400W適配器。330W機型體積僅488cc,400W適配器則符合最新DOE level VII及ERP LotVII能源法規需求,兩款皆可支援高階電競筆電及AI筆電。
消費性電源解決方案
針對日常生活充電需求,台達推出兩款最新的USB 雙孔 60 W / 20 W Type A+C快充插座,經實測單孔輸出滿載效率達92%,只要一條充電線,就能進行快速充電,提升便利性。
台達消費性品牌Innergie則展出了旗下三款One For All系列萬用充電器,包括C4 Duo、C6 Duo及C10 Duo,皆導入第三代半導體GaN及PFC 薄型變壓器技術,體積輕巧。三款產品皆具備獨家動態智慧分流,能自動偵測裝置需求,分配需要的充電瓦數,可為各大品牌耳機、手機、平板、筆電等各式電子裝置充電。