2025/3/25

台達於 NVIDIA GTC 2025 推出互動式智能製造示範生產線
展示無縫虛實整合能力

台達於 NVIDIA GTC 2025 引領智能製造新時代,展現卓越的虛實整合能力,與 NVIDIA 緊密合作,推出結合AI的智能製造示範生產線,助力未來智能工廠優化關鍵流程,如自動配方生成與自動換線生產,全面提升製程的靈活度與效率。

台達機電事業群總經理劉佳容先生表示:「台達攜手 NVIDIA透過無縫的虛實整合與數位雙生技術,加速智能製造的發展。台達在自動化電路板組裝示範線中,展現運用 NVIDIA OmniverseTM,提升電子製造產線的靈活度、效率與智能化。憑藉台達的硬體與軟體工業自動化解決方案,我們致力協助電子製造業邁向自動化與數據驅動的製造模式。」

此結合AI 的智能製造示範生產線,包含台達D-Bot 系列協作機器人(cobots)、Omni® 插件機以及 Integra® 模組化點膠設備,並結合台達自主研發的DIATwin數位雙生機台開發平台、基於IIoT的Line Manager平台等,能與NVIDIA的Omniverse平台協同合作,實現虛實同步、虛擬調試、產品參數輸入、自動配方生成與管理、自動換線調參、自動避障等功能。

台達結合 AI 的智能製造示範生產線重點展品:

IIoT-based Line Manager 產線聯網應用
台達 Line Manager 產線聯網應用是一套全方位的 IIoT 解決方案,提供設備遠端控制、自動化生產與數據分析功能,協助工廠實現分散式製造與集中化管理。上傳產品配方後,製造商可迅速切換不同製程,並優化路徑、速度等參數,達成自動化混線生產。


DIATwin虛擬機台開發平台
DIATwin 專為設備製造商打造,提供設備層級與產線層級的數位雙生方案。DIATwin 具備一站式功能,整合設備原型設計、製程模擬、虛擬調試與參數優化等,助力設備製造商加速產品上市,減少設備停機時間,大幅提升生產效率。

協作型機器人D-Bot系列
台達協作型機器人D-Bot 系列可支援最高達 30 公斤負載,具備 IP66 防護等級,並可在一小時內輕鬆安裝設定。D-Bot系列整合了 NVIDIA OmniverseTM 和 Isaac Sim ,具備強大的模擬功能,賦予使用者創建高擬真數位雙生的能力,可在部署前完成機器人虛擬測試與功能優化,不僅加速開發與操作,還可提升多元應用性能,實現高效製造。


Omni® 插件機
Omni® 插件機採用線性馬達定位系統,以高精高速完成異形插件,並支援多種飛達(feeder)類型。Omni 插件機更具備智慧 AI 功能,顯著提升插件品質。透過Best-Fit演算法將插件成功率提升至 99.5%以上,並運用 AI+AOI演算法加強影像處理與引腳定位,將廢料率降至 1% 以下。


Integra® 模組化點膠設備
台達 Integra® 模組化點膠設備結合 DIATwin虛擬機台開發平台,藉由虛擬情境完成開發評估,有效提升開發效率。 Integra®採用模組化設計,實現快速且靈活換線,具備一鍵自動校準功能,並提供多種膠閥選擇,滿足多元點膠應用,確保高精度、高彈性和高度自動化。


 
台達秉持一貫的創新精神,持續突破製造極限,兼容自動化、AI 和數位雙生技術,開創智能製造新格局。NVIDIA GTC 2025 已圓滿落幕,而台達豐沛的創新量能將繼續引領智能製造,攜手業界共創更加高效、智能的未來。
 

新聞來源:IABG MKT