2024/10/22

台達多款高效節能電源登場日本「CEATEC 2024 」

台達甫於10月15至18日,參與日本最先端電子資訊高科技綜合展(CEATEC),聚焦AI人工智慧,展示AI資料中心解決方案、綠能通信基礎設施方案與高效的智能製造方案,並針對不同領域展出各式高效電源方案,展現出台達以核心節能技術,實踐全球減碳目標的決心,並呼應日本「Society 5.0」超智能社會願景。

隨著AI快速發展,AI資料中心成為浪潮的核心,今年台達首次於日本展出新一代預製型All-in-one資料中心解決方案,將資料中心的基礎設施與IT設備整合在20呎貨櫃,包含 21吋ORV3 1OU 33kW機架式電源,以及19吋1RU 33kW機架式電源;後者將21吋1OU 33kW機架式電源的規格縮小至19吋1RU的體積中,但功率依然能維持在33kW且能效可達97.5%,滿足輝達Blackwell平台應用在AI資料中心供電,也展現台達高品質、先進的電源技術,符合日本市場快速建置與彈性擴充需求。

針對日常生活充電需求,台達展出三款日規USB雙孔60W / 20W快充插座,具備Type A+C或Type C+C兩款機型,經實測單孔輸出滿載效率達92%,可輕鬆整合至日本家庭中現有牆面或家俱桌面上的AC插座及開關,實現「一線即快充」的便利充電需求。台達也同步展出20 - 300W快充適配器,提供生活中各式消費性電子用品的充電需求,其中240W適配器能滿足最新的AI電競筆電大瓦數充電需求,而300W適配器搭載4個USB-C和1個USB-A插孔,能同時為5台設備充電,一機多充特色可有效減少充電器使用。

台達消費性品牌Innergie則秀出One For All系列萬用充電器,並亮相最新的C10 (單 USB-C 孔) / C10 Duo (雙 USB-C 孔) 100 W充電器。其中C10推出時,是全球體積最小的100W充電器。此外,C10 Duo雙孔機型導入羅姆半導體公司研發的EcoGaNTM零組件,支援 PD 3.0 (PPS)、QC 4 快充協議,更搭配獨家「動態智慧分流」技術,雙孔自動偵測不同電子產品所需瓦數,可為高階筆電與各式3C裝置分配最適合的電力,經實測MacBook Pro M2從0-50%充電僅需30分鐘。在CEATEC展期間,Innergie也特別舉行C10 Duo的新品發表會,並邀請羅姆公司代表到場致詞,展現雙方密切的夥伴關係,強強聯手亦吸引許多媒體、觀眾。


除了C10 Duo外,Innergie亦展出甫於11月上市的「15W Qi2 磁吸無線充電器」,以及「5,100/10,200mAh Qi2 磁吸行動電源」,皆搭載最新Qi2 無線充電技術,並獲得 WPC 國際無線電源聯盟的認證,支援 iOS 與 Android 雙系統。在充電速度部分,以 iPhone 16 為例,Qi2 從1%充電到30%僅需38分鐘,為傳統Qi充電的兩倍。Qi2磁吸行動電源,更獲得「日本 2024 Good Design Award 優秀設計賞」,是外觀、功效兼具的消費性產品。另外,明年上市的行動充電站P200(容量200瓦時)與P400(容量400瓦時)也首次日本市場亮相,具備可替換式電池與4個USB-C插孔充電座,能支援高達四台筆電同步充電,適用於行動辦公室或戶外活動,值得期待。

智能製造部份,台達展出了數位雙生(Digital Twin)解決方案,融合AI運算與數位虛擬技術,不僅可縮短設備開發時間約20%,更能實現95%以上的精準模擬。同時亦在此區打造AGV搬運車自動充電展示區,透過AGV動態機台,現場展示M∞Vair 1kW無線充電系統無接觸電能傳輸技術,並同步亮相中型電動載具 (如重載AGV、AMR等) 專用的3.3kW機型。M∞Vair 1kW及3.3KW機型,主要分為連接電池的車載系統,以及連接AC的主系統,1kW可在0 - 2公分氣隙範圍內進行自主充電,3kW則為1 - 3公分。端到端充電效率最高可達93%,為工廠內各式AGV、AMR進行無接觸的全自動化充電,吸引來賓目光。
 

新聞來源:PSBG_MKT