2023/10/20

台達3D ToF智能相機提升倉儲物流作業效率,確保進出貨管理順暢可靠

大容量的倉儲空間和高效率的物流系統,是支持電商經濟的基礎。為在有限空間中爭取儲物容量,倉儲物流業者通常會選擇導入「自動儲存與檢索系統」 (Automated Storage & Retrieval Systems, AS/RS),實現自動化貨物儲存、運輸和分揀。AS/RS 由大型貨架組成,倉儲密度高,環境照明有限,人工難以進入作業,仰賴全自動的堆垛機,在貨架之間的軌道移動存取貨物。

在人工難以確認、管理與維護的大型立體倉庫中,有幾個常見的行業痛點。其一,隨著使用年限增長,貨架若強度不夠,會因乘載重量逐漸變形。而大型立體倉庫樓地板在建造時,若未經過強化作業,也會因貨架重量而慢慢下沉,久而久之,堆垛機會因貨架位置的差異而無法正確取貨。其二,存放貨物的棧板尺寸、規格各異,若棧板、堆垛機取貨叉、貨物之間的相對位置有誤差,輕則取貨失敗,嚴重時甚至導致貨物從高處掉落或是包材拉扯,必須停機由人工檢查並排除故障,不僅造成貨物本身損壞,物流時間延遲也導致損失,甚至有人員受傷的危險。其三,每半年進行堆垛機的校準也是重要環節,而 AS/RS 中的貨架往往高達 20 公尺以上,人工作業危險,成本也較高。
 
針對倉儲行業痛點,台達推出 3D ToF 智能相機 DMV-T,以精準視覺感測資訊助力 AS/RS 正確運作。DMV-T 應用飛時測距 (Time of Flight, ToF) 原理,透過發射、接收紅外光,記錄光從物體反射的時間與速度,以此計算物體距離,獲得深度與高度資訊,產生 3D 影像。DMV-T 體積小,適合安裝在堆垛機上,在貨叉定位取貨前,即開始取像計算。DMV-T 每秒 60 張高速動態取像,內建高效 ARM 處理器,可在極短的時間內運算更新 3D 影像資訊,清晰成像搭配台達機器視覺軟體 DIAVision,判斷貨物的有無、深度、位置偏移,快速校正堆垛機動作,提升揀貨正確性、降低人力維護成本。DIAVision 內建多種視覺函式,操作介面友善且直覺,讓操作人員輕鬆編輯作業流程,並可透過電腦遠端管理、記錄與分析運行狀況。

導入台達3D ToF智能相機DMV-T的效益:
 
  • 高精度影像處理,協助降低揀貨錯誤
    支援每秒60張高速取像、640 x 480 高影像解析度,最佳拍攝距離達 6 公尺,ARM處理器可快速運算並更新 3D 影像資訊,校正堆垛機動作,降低揀貨錯誤、降低人力維護成本,避免停機造成損失。
  • 小巧堅固,適用於搬運載具
    通過 IP67 防護、IEC 震動測試,可降低維護成本,適用於嚴苛的環境或移動載具上,在亮度極低之環境亦可正常運作。
  • 完整軟硬整合方案,可依需求快速開發功能
    整合3D ToF智能相機 DMV-T 機器視覺軟體 DIAVision,供使用者依需求快速開發量測、辨識、定位與偵測等任務,提升堆垛機等應用效能,包含物件取放、貨物堆疊、棧板堆卸、避障等功能。

台達 3D ToF 智能相機 DMV-T,整合軟硬體的視覺解決方案,優化 AS/RS 進出貨管理與效率,實現倉儲物流行業邁向自動化與智慧化的目標。

新聞來源:IABG MKT