2022/8/24
智造 永續 新未來
台達貫徹綠色思維亮相「2022台北國際自動化工業大展」
高階型多軸交流伺服系統與開環變轉矩標準變頻器隆重登場
全球電源管理暨自動化領導廠商台達今(24)日宣佈以「智造 永續 新未來」為主題亮相「2022台北國際自動化工業大展」,以「智能工廠解決方案」為主軸,帶出「智能機台建置與整合」、「製程自動化」與「智能產品」等主題,針對高速流體行業提出全新方案,採用磁浮技術,免去流體機械透過高轉速換取流量與壓力時的損耗,實現高速、高效與節能。針對日益受到重視的廠內物流,則整合了倉儲管理與物料搬送管制系統,以智能倉儲物流方案滿足客戶所需。同時,在智能製造相關的電源方案,台達以「Empower Your Smart Green Factory」為概念,展出應用範圍廣泛且效率高達95%的工業電源供應器、無人搬運車(AGV)的無線充電系統,以及工廠資料中心專用的在線式(On-Line) 1U機架型不斷電系統等。
台達機電事業群總經理劉佳容表示,隨著世界各國紛紛提出減碳政策與目標,節能永續已成為製造產業的新一代關鍵字,並牽動業者對於未來佈局的決策。台達發揮積累超過半世紀的綠色經驗結合紮實的技術實力,提供多款全新節能產品,包括整合多軸控制、採模組化設計、可回收並運用回升能量,達成兼顧生產效率與環境友善的高階型多軸交流伺服系統ASDA-W3;以及具備關鍵零件自我檢測功能,方便用戶預先維護,確保設備穩定運行,提供安全操作環境的開環變轉矩標準變頻器 VP3000。
台達電源及系統事業群總經理尹鏇博則指出,工廠和製程設備需符合節能減碳趨勢,因此相關電源方案在效能、功率密度、穩定性、應用彈性等要求必須與時俱進。針對智能製造方案中常見的無人搬運車(AGV)、自主移動機器人(AMR)等自動移載設備,台達推出工業無線充電系統,滿足全新或現有無人車設備的升級需求,打造全自動無人化的工廠物流。台達秉持創新精神,將持續開發效能更高、更節能的電源產品,為地球永續盡心力。
對於製造業而言,生產過程中的節能,就是減碳的身體力行。台達因應流體控制業者近年開始高度關注減排的趨勢,在本屆台北自動化展中展出全新高速流體解決方案,採用磁浮技術,可免去流體機械透過高轉速換取流量與壓力時的軸承磨擦損耗,且製冷量在相同能耗條件下較傳統容積式壓縮機高,不僅實現高速、高效與節能,更能透過直驅架構與一鍵式調機,幫助業者降低空間需求並節省調試時間。此外,針對水、電、油、氣的控制,我們也緊扣綠色主題展出淨水處理與HVAC節能解決方案,助力客戶推動綠色智能升級,成就可永續發展的新時代智造形態。
在智能工廠以及機台與建置方面,台達深入行業需求,展出包括電子業上下料解決方案、機床行業五軸加工自動上下料、橡塑行業等符合需求且便於快速導入的解決方案。以及可廣泛使用於多元行業的伺服沖床應用方案,其中,針對電子組裝以及其他料件繁多的製程,台達在現場展出智能倉儲物流解決方案,整合倉儲管理系統DIAWMS與物料搬送管制系統DIAMCS,可將倉儲設備與物料資訊同步,提供稼動統計分析並建立戰情看板,實現倉儲動態管理系統化與庫存狀況透明化,減少人工尋料和無效的搬運時間,落實智能製造管理。在產線上,應用導入無線充電系統MOOVair系列的無人搬運車(AGV),可依排程規劃進行自主充電,實現智能全自動無人送料。同時台達也基於自身豐富的電子業生產經驗,整合台達HMI、PLC與控制運動產品,並採用機器人控制驅動一體機ASDA-MS做為上下料方案核心,一站實現運動控制和伺服驅動並為業者加速機台導入。
「智能產品」涵蓋變頻器、交流伺服系統、PLC運動控制、感測與儀表、機器視覺等,包括年度重點新品高階型多軸交流伺服系統ASDA-W3 與 開環變轉矩標準變頻器 VP3000,以及CODESYS控制運動器AX-2與AX-3等多款首次亮相的新品。現場亦運用動態機台展示適用於電子零件組裝、半導體封測與光學鏡頭產業等精密Z軸製程應用之微型線性旋轉致動器LPR,可同時執行直線加旋轉功能,達成高速高精平穩定位,並透過軟著陸功能實現細微力量控制;以及採用台達自主開發線性馬達與線性編碼器,具零磨耗、零背隙高速高精運動特性,以及支援多種來料包裝與供料方式的線馬插件機 DI-H100等,為來賓勾勒出更具象的智能工廠運作樣貌。
展會期間(8月24起至27日止)台達將每日在展位舉辦3場導覽與2場論壇,分享伺服電鎖產品應用、機械設備製造業數位轉型、表面黏著套裝方案、自動倉儲智能物流與綠色智能廠務等主題。歡迎媒體朋友與各界來賓前往台北自動化展南港展覽館一館4F / N802展位蒞臨指教。
高階型多軸交流伺服系統ASDA-W3
延續台達交流伺服系統高性能、高解析、高響應等優勢,高階型多軸交流伺服系統ASDA-ASDA-W3進一步整合多軸控制,採模組化設計可彈性配置,有效降低空間與建置門檻。節能方面,ASDA-W3內建共直流母線搭配儲能模組,能回收並運用回升能量,大幅提升能源使用效率。此外,ASDA-W3擁有高速同步運動性能,可搭配上位機完成直線、圓弧、螺旋等補間或多組龍門等多軸同步運動,實現優異的追隨效果。不僅如此,ASDA-W3具備SIL3等級STO安全功能,提供安全操作環境。
*1 ASDA-W3儲能模組預計2023年上市。
*2 ASDA-W3安全標準STO SIL3預計2023年完成認證。
開環變轉矩標準變頻器 VP3000
為提高流體行業設備運行效率、降低變頻器諧波干擾,開環變轉矩標準變頻器 VP3000具備絕佳驅動性與穩定性,可支援高效率同步磁阻馬達,並且加入了關鍵零件自我檢測功能,方便用戶透過預先維護或保養排程,確保設備穩定運行。此外,VP3000功率範圍涵蓋 0.75 ~ 630kW,可廣泛應用於多元需求,適用於風機、水泵、暖通空調、供水、空壓機等變轉矩應用設備。其中,大功率機型更搭配了耐用、易維護保養的落地式模組設計,不僅有效利用機櫃空間,且方便拆卸組裝,幫助作業流程更快速簡便。
導軌式電源Force-GT系列
為提高工廠設備電源效率和穩定性,台達推出最新導軌型及平板型工業電源供應器,皆具備-30℃~70℃寛溫作業範圍及-40℃冷開機特性,可於嚴苛工業環境下穩定供電。針對工廠內半導體設備、工業機器人、再生能源設施、汽車充電樁等。
MOOVair無線充電系統(1 kW)
針對智能工廠中常見的無人搬運車(AGV)、自主移動機器人(AMR) 等自動移載設備,台達推出工業無線充電方案,分為主充電(安裝於牆面或配電櫃)和車載充電(安裝於車體)兩大系統,以無線電能傳輸技術,在2公分氣隙範圍內進行自主充電,無需人工插拔電線,且端到端充電效率可達93%,支援各類型24 V / 48 V設備電池充電。車載充電系統重量僅1.5 kg,能減輕無人車負載、減少電能消耗,且配線安裝方便簡單,無需大幅改裝,可滿足全新或現有無人車設備的升級需求,打造全自動無人化的工廠物流。
在線式(On-Line) 1U 機架型不斷電系統
搭配鉛酸電池或鋰電池備援方案應用在智能工廠監控室和資料中心,可同時執行供電和儲電,並在突發性斷電時即時快速供電,確保設備正常運作5到10分鐘並完成備份,避免資料遺失造成企業損失。機身輕薄,與業界常用的2U型產品比較,可節省42%安裝空間,有效縮減工廠資料中心機櫃體積和重量。能耗表現亦較2U型產品佳,接電模式時能耗可減少4%、電池模式運作下更能節省達6%,加上高功率密度、92%能源轉換效率等特性,助力智能工廠節電並保障資料傳輸安全。