2021/11/29

台達五軸水平關節機器人SCARA國際告捷!勇奪美國「2021 LEAP創新獎」運動控制類ㄧ銀獎殊榮

繼銷售達成關鍵里程,台達工業機器人10月再傳捷報,榮獲美國著名行業媒體獎項「LEAP創新獎」 (Leaderships in Engineering Achievement Program Innovation Awards) 運動控制類ㄧ銀獎殊榮!憑藉台達具專利的第五軸擴充模組整合標準四軸水平關節機器人SCARA DRS60L系列,展現高度整合及解決客戶痛點的能力,以超越六軸工業機器人的優越速度、精度與價格競爭力,降低建置門檻,幫助原始設備製造 (OEM) 業者導入可信賴的高效機器人工作站,實現多角度取放與2D / 3D塗膠、焊錫等組裝工序並滿足CNC與工具機市場常見的上下料等類六軸工業機器人應用,為產線創造新價值。

台達五軸工業機器人具有以下優勢及特色:

  • 專利技術,降低建置成本:
台達五軸工業機器人以專利第五軸擴充模組整合標準四軸水平關節機器人SCARA DRS60L系列,滿足水平關節機器人SCARA無法達成但又不需用到六軸的應用,幫助客戶降低建置成本與導入負擔。
 
  • 擴充模組,滿足多角度靈活應用:
台達五軸工業機器人基於水平關節機器人SCARA DRS60L系列臂長600 mm、Z軸運動範圍200 mm、最大負載3公斤與標準循環時間0.45秒的高精高速優勢,整合第五軸擴充模組,提升運動靈活度並擴大操作區域,實現取放、焊錫、塗膠等多角度加工,以及特殊插件、隨機取放與上下料等多元應用;搭配位置校正功能,可快速換線,優化營運效率。
 
  • 整合系統控制,實現產線直接導入:
台達五軸工業機器人整合系統控制,可直接透過台達機器人控制器DCS系列控制並快速與既有設備進行整合,節省客戶自行整合系統的作業時間與費用,加速工作站建置時程。

「LEAP創新獎」為美國WTWH媒體集團籌辦之年度創新大獎,集合旗下四大媒體平台《Design World》、《Fluid Power World》、《EE World》與《Fastener Engineering》分別從各自專精的領域出發,選出包括積層製造、互聯技術、嵌入計算、運動控制、電力電子、軟體、測試與測量等12大類於工程設計具創新與前瞻思考的優秀產品;獎項不僅為肯定得獎企業對業界注入的創新力量,也期盼藉由發揮WTWH集團長期聚焦企業對企業B2B (Business to Business) 領域的深厚影響力,拋磚引玉鼓勵更多創新,加速企業升級茁壯。在運動控制類的評選中,台達以具專利的高整合技術一舉從歷年規模最大的激烈競爭中脫穎而出;結合自身製造業豐富經驗與對市場的敏銳觀察,台達為具高剛性優勢並可勝任高速、高重複性工作的水平關節機器人SCARA擴充可增添靈活性的第五軸,不僅滿足了更多介於四軸與六軸工業機器人間的應用,也可節省建置空間與成本,為組裝、物料搬運、工具機等行業客戶提供更符合需求的理想選擇。

新聞來源:IABG MKT