台達空氣品質方案產品

清淨入室 自然舒適
線上特展
2025/11/20

2026/01/18
盛大開展

實體展會

2025/12/11~14 台北國際建築建材暨產品展 南港展覽館 1 館 1 樓 台達展位 J618

預先登記參觀

銷售通路

台達全系列空氣品質產品,於特力屋、好市多及各大電商平台皆可選購。

立即前往購買
台達空氣品質方案產品

清淨入室 自然舒適 線上特展 2025/11/20 至 2026/01/18 盛大開展

實體展會

2025/12/11~14 台北國際建築建材暨產品展 南港展覽館 1 館 1 樓 台達展位 J618

預先登記參觀

銷售通路

台達全系列空氣品質產品,於特力屋、好市多及各大電商平台皆可選購。

立即前往購買
  • Descrption
 
 
    清新循環,溫暖如新
    【用呼吸擁抱森林感】台達室內空氣品質方案、實現你的理想生活
    【一家人 ・ 空氣靜好】台達全熱交換器 | 浴室暖風機 | 換氣扇 - 台達空氣品質方案產品
    【因仰望而遇見美好】台達DC直流節能海鷗吊扇
    清淨入室.自然舒適
    清淨入室.自然舒適
    全室淨化平衡換氣方案

    透過全室淨化新風機引進新鮮好空氣、負壓排氣型管道扇或是節能換氣扇排出室內髒空氣,達到全室空氣清淨的效果。安裝方便有彈性、能有效過濾室外髒空氣,並已獲得不少台灣大型建案採用。
    此方案採用DC 直流變頻馬達,節能又環保,更具備高效雙重濾網,及恆定新風量的技術,在一定送風範圍內,能將新鮮空氣送至各居室,風量也不會衰減。
    全室淨化新風機
    全室淨化新風機
    全室淨化新風機採正壓換氣,為室內引進過濾後的清淨新風;精巧薄型尺寸,搭配小型出風口融入室內規劃,亦能安裝於室外陽台;採用節能DC直流馬達、搭載高效雙重過濾網,可有效過濾空汙霧霾有害的PM2.5,過濾效率高達97%以上;超省電、超靜音,噪音低至21dBA;高靜壓提供極佳換氣效率;金屬機體與扇葉,耐腐蝕,抗變形;多種風量機型,可依室內空間需求選擇。
    負壓排氣型管道扇(TVOC感測型)
    負壓排氣型管道扇
    台達負壓排氣型管道扇系列,快速排放室內污濁氣體,其中TVOC感測機型能自訂TVOC濃度數值標準,在主機偵測到室內的TVOC濃度超過指定數值時,會自動加強風扇運轉至高風量,立刻排出不良空氣。DC變頻馬達,超靜音,噪音低至17dBA,超省電,高靜壓,薄型節省安裝空間,金屬機體與扇葉,耐腐蝕,抗變形,多種風量機型,可依室內空間需求選擇。
    UNOlite 室內空氣品質偵測器
    UNOlite 室內空氣品質偵測器
    UNOlite是一款專為商業建築樓宇管理系統設計的七合一室內空氣品質偵測器,它即時有效地偵測多種懸浮微粒 (PM1/PM2.5/PM10)、二氧化碳 (CO2)、總揮發性有機化合物 (TVOC)、溫度和濕度。UNOlite擁有具自動校準機制的長壽模組,使其成為商業和公共建築的最佳投資。
    UNOlite具有時尚外型的設計,且使用的PM2.5、CO₂與TVOC偵測模組皆經過嚴格測試和認證,精度滿足WELL V2及RESET認證要求,可為LEED綠建築標章與WELL健康建築標章評鑑加分。
    智慧控制面板
    智慧控制面板
    智慧型控制面板採用觸控按鍵技術,操作靈活方便。
    內建感測器能夠即時監測室內溫度、濕度、CO2 濃度、PM2.5 濃度,並智慧調整所搭配的台達新風系統系列產品至所需的風量。
    可廣泛應用於住宅、商業及工業場合,並且能有效改善室內空氣品質,創造健康、舒適、高效、節能、環保的生活工作環境。
    液晶控制面板
    液晶控制面板
    液晶控制面板採用大字體LCD 液晶顯示螢幕,功能、狀態清晰,辨識容易;具備ECO節能運轉設定、定時開關設定,三檔風量控制及濾網清潔提示,操作靈活方便。直覺式按鍵簡單好操作,無縫隙設計,防水效果佳;簡約時尚外型,完美搭配室內裝潢。
    UNOslim 室內空氣品質偵測器
    UNOslim 室內空氣品質偵測器
    UNOslim 是一款多功能的 7 合 1 室內空氣品質偵測器,專為樓宇自動化系統設計。它能精確偵測並分析多種室內空氣污染物,包括超細懸浮微粒(PM1)、細懸浮微粒(PM2.5)、懸浮微粒(PM10)、二氧化碳(CO₂)、總揮發性有機化合物(TVOC),並可偵測溫度和濕度。
    UNOslim 擁有現代化的設計,能輕鬆融入各種環境。其 LED 矩陣顯示器清晰呈現即時空氣品質數據,並可透過 UNO NFC APP 進行個人化配置。UNOslim 不僅提供卓越的可視性,還符合 LEED 綠建築和 WELL 健康建築標準,是維護健康室內環境的理想之選。
    全屋換氣.全家健康
    全屋換氣.全家健康
    高階型全方位全屋換氣方案

    吊隱式全熱交換器是目前最完整的新風解決方案,不同於室內空調或是空氣清淨機,PM2.5 直流變頻全熱交換器能引進室外空氣,由全熱交換芯調整外氣溫溼度,再利用三重高效濾網過濾空氣中的髒污,並將新鮮空氣帶入室內,替換滯留室內的不良空氣,提升含氧量,打造健康的生活環境。
    另外在實體展會中,將展出全室淨化新風除溼機,更是針對台灣高濕環境量身打造,結合PM2.5過濾與除溼功能,滿足消費者對新風與濕度控制的雙重需求,提升居家健康防護力。
    建材展現場限定 - 全室淨化除濕新風機
    建材展現場限定 - 全室淨化除濕新風機
    只有在現場看得到!實體展會限定機型限時展出,歡迎親臨台達展位探索最新產品。
    PM2.5直流變頻全熱交換器內循環型
    PM2.5直流變頻全熱交換器內循環型
    台達PM2.5直流變頻全熱交換器-內循環型,能引進過濾後的清淨新風,全屋換氣、全家健康;內建自動旁通模式與內循環功能,換氣快更節能;超薄型機身設計,解決室內安裝高度不足的問題;全系列採節能DC變頻馬達、高效三重濾網,有效過濾室外空汙霧霾有害的PM2.5,淨化效果高達97%;可搭配智慧控制面板,自動監測室內空氣品質(PM2.5, CO2)並智慧調整至所需的換氣量;便利檢修蓋設計,定期維護好方便。內建高效率石墨烯熱交換芯,具備卓越的導熱性能與抗菌防霉特性,與普通熱交換芯相比,能顯著提升能量回收效率。
    PM2.5壁掛式全熱交換器內循環型
    PM2.5壁掛式全熱交換器
    台達PM2.5 壁掛式全熱交換器,能為單一空間引進過濾後的清淨新風;超薄型機身設計,僅需施工新風孔,掛於牆面後,通電(110V)即可使用,適合室內已完成裝修的獨立居室來增添安裝。採節能DC變頻馬達、高效雙重濾網,有效過濾室外空汙霧霾有害的PM2.5,淨化效果高達98%;一機雙用,外交換新風模式、引進過濾後新風,內循環淨化模式、使用上如同空氣清淨機;智慧功能,自動監測室內空氣品質(PM2.5,CO2),智慧切換模式。內建全熱交換芯,調節室內溫濕度,減輕空調主機用電負荷。
    UNOlite 室內空氣品質偵測器
    UNOlite 室內空氣品質偵測器
    UNOlite是一款專為商業建築樓宇管理系統設計的七合一室內空氣品質偵測器,它即時有效地偵測多種懸浮微粒 (PM1/PM2.5/PM10)、二氧化碳 (CO2)、總揮發性有機化合物 (TVOC)、溫度和濕度。UNOlite擁有具自動校準機制的長壽模組,使其成為商業和公共建築的最佳投資。

    UNOlite具有時尚外型的設計,且使用的PM2.5、CO₂與TVOC偵測模組皆經過嚴格測試和認證,精度滿足WELL V2及RESET認證要求,可為LEED綠建築標章與WELL健康建築標章評鑑加分。
    智慧控制面板
    智慧控制面板
    智慧型控制面板VFRU-ERVT-03SS 採用觸控按鍵技術,操作靈活方便。 內建感測器能夠即時監測室內溫度、濕度、CO2 濃度、PM2.5 濃度,並智慧調整所搭配的台達新風系統系列產品至所需的風量。 可廣泛應用於住宅、商業及工業場合,並且能有效改善室內空氣品質,創造健康、舒適、高效、節能、環保的生活工作環境。
    液晶控制面板
    液晶控制面板
    液晶控制面板採用大字體LCD 液晶顯示螢幕,功能、狀態清晰,辨識容易;具備ECO節能運轉設定、定時開關設定,三檔風量控制及濾網清潔提示,操作靈活方便。直覺式按鍵簡單好操作,無縫隙設計,防水效果佳;簡約時尚外型,完美搭配室內裝潢。
    UNOslim 室內空氣品質偵測器
    UNOslim 室內空氣品質偵測器
    UNOslim 是一款多功能的 7 合 1 室內空氣品質偵測器,專為樓宇自動化系統設計。它能精確偵測並分析多種室內空氣污染物,包括超細懸浮微粒(PM1)、細懸浮微粒(PM2.5)、懸浮微粒(PM10)、二氧化碳(CO₂)、總揮發性有機化合物(TVOC),並可偵測溫度和濕度。
    UNOslim 擁有現代化的設計,能輕鬆融入各種環境。其 LED 矩陣顯示器清晰呈現即時空氣品質數據,並可透過 UNO NFC APP 進行個人化配置。UNOslim 不僅提供卓越的可視性,還符合 LEED 綠建築和 WELL 健康建築標準,是維護健康室內環境的理想之選。
    冬暖夏涼 四季好用
    冬暖夏涼 四季好用
    現代人越來越重視生活品質,尤其每天我們都需要梳妝盥洗、洗淨一天的辛勞與疲憊,浴室暖風機也成為近年來越來越受到歡迎的浴廁通風換氣與供暖設備,適合營造您放鬆身心靈的儀式感。

    當冬天寒流來襲的時候,洗澡前總讓我們感到寒冷,在沐浴前開啟暖風機設備可以讓您快速感受到室內變暖,沐浴後室內也不會因為溫差過大,造成身體的不適;暖風機設備尤其受到家有新生兒、或者要貼心照顧年邁長輩的家庭來安裝使用,讓最珍視的家人享受如同置身星級旅館衛浴的體驗。
    建材展現場限定 - 新一代豪華型300系列
    建材展現場限定 - 新一代豪華型300系列
    只有在現場看得到!實體展會限定機型限時展出,歡迎親臨台達展位探索最新產品。
    豪華型300系列
    豪華型300系列
    網路聲量極高、長賣熱銷,不僅具備暖房、涼風、乾燥、換氣四種室內循環換氣功能,擁有六段定時設定,能安靜長效的協助室內換氣;採用DC變頻馬達,綠能生活就在彈指之間。自動感應換氣及LED小夜燈,體貼您的智慧生活;側吸式時尚美型面板、融合於您浴室的舒適氛圍;附抽取式長效濾網,保護機體風扇易清潔,讓使用壽命更長久。電動逆止風門,能降低管道間異味,保持空氣清新。
    超薄型暖風機
    超薄型300系列
    超薄型300系列涼暖風機同時適合安裝於集成吊頂與一般天花板,包含暖氣、涼風、乾燥、換氣四大功能。 RF無線控制器,無死角功能操控。採用DC變頻馬達,綠能生活就在彈指之間。PTC陶瓷加熱器高效速暖、單風機薄型設計,即便在更狹小的天花板空間也能輕鬆安裝。熱出風口可靈活調整吹風方向,應對不同大小的衛浴空間。
    豪華照明型300系列
    豪華照明型300系列
    除了暖房、涼風、乾燥、換氣四種室內循環換氣功能,更整合了LED照明,視浴室坪數大小,可作為浴室主燈、或作為室內明亮度加強。LED燈板內建可調式三種色溫(冷白光/自然光/暖黃光),隨開關切換燈光顏色並記憶最後使用色溫,一機多用,所以完美無缺。此機種榮獲2021年台灣精品獎,品質安全可靠、全機三年保固。
    豪華型400系列
    豪華型400系列
    長方形開孔安裝尺寸(400x280mm),提供了消費者不同風格的外蓋設計,屏除多餘的裝飾、優化四角弧度收放,讓外觀更大器有質感,迎合注重高品味與時尚的裝潢風格。輕薄設計、節省空間,機身輕巧更易於安裝,豪華型400系列高度僅有203mm。暖房速度提升、加大換氣功能、涼風設計、可涵蓋6~8坪以下浴室空間,讓使用者於四季都能感受到體感上舒適。在智慧功能上,能自動感應換氣及啟動LED小夜燈,常保衛浴空間乾燥及夜間如廁安全。全新的高對比度LCD微電腦控制面板與RF-LCD微電腦遙控器,簡潔的外觀與按鍵配置,讓使用者一目了然操作、切換所需的功能。
    超省耐用 超靜無比
    超省耐用 超靜無比
    超省耐用 超靜無比
    省電、靜音,是我們的初衷。

    從2009年開始,我們打造了台達第一台浴室換氣扇,為了更舒適、更靜音的浴室環境,持續在這條路上努力著。立足台灣、行銷全球,如今台達換氣扇在美國已是家喻戶曉的知名通風換氣品牌。在台灣,我們不斷推出更符合客戶需要、功能齊全的台灣精品,全產品均獲得台灣節能標章的認證,致力節能減碳。
    建材展現場限定 - 新一代VFB21系列
    建材展現場限定 - 新一代VFB21系列
    只有在現場看得到!實體展會限定機型限時展出,歡迎親臨台達展位探索最新產品。
    ITG100 圓形LED照明系列
    ITG100 圓形LED照明系列
    美國暢銷機種並榮獲美國節能之星標章肯定,採用DC 直流無刷馬達,可連續運轉至少 70,000 小時。具備馬達鎖定保護功能的安全設計並能在遇到靜壓時自動調整馬達速度,以確保預期風量。通過 UL 與 cUL 認證,可安裝於浴缸/淋浴間,需搭配 GFCI 保護的分支電路使用。
    VFB21 LED照明系列
    VFB21 LED照明系列
    VFB21 LED照明系列結合照明、換氣功能於一體的LED照明換氣扇,簡化浴廁天花板吊頂安裝的開孔空間,使裝潢設計簡約美觀。超大發光面積的LED平板燈及側吸式節能換氣扇,內建可調式三種色溫(冷白光/自然光/暖黃光),能營造浴室不同的氛圍體驗。此機種榮獲2019年台灣精品獎及節能標章肯定,品質安全可靠、全機三年保固。
    VFB17/21 濾網系列
    VFB17/21 濾網系列
    VFB17/21 濾網系列,採用抽取式長效濾網設計,可輕易拉出清洗,解決惱人的換氣扇清潔問題,通過EN779: 2012測試規範,可阻絕空氣中灰塵進入風扇,使用壽命更長久。
    採用DC 直流無刷馬達,節能、安靜。具有17、21兩種產品尺寸,可供不同室內安裝需求選擇。
    VFB21 濕度感測系列
    VFB21 濕度感測系列
    VFB21濕度感測系列是業界首款採用濕度感應模組的換氣扇產品,可自行設定濕度偵測範圍(50~80%RH),換氣扇將會偵測環境濕度自動啟動或停止,即時帶走衛浴空間多餘水氣,舒適自在。
    沁風吹拂.節能舒活
    沁風吹拂.節能舒活
    沁風吹拂.節能舒活
    以領先全球的直流無刷馬達風扇技術,打造全新節能省電的DC直流節能吊扇;以優異的電子控制技術與風流設計,設計出平穩運作、安靜無擾的吊扇,適合使用於家居、或旅館、餐廳等營業場所;台達節能吊扇可六段調速、依喜好或季節快速切換正、反轉功能;多功能掌上型RF遙控器,長距離接收無死角;簡約時尚的外觀設計,附防墜鋼索,安裝與使用更安心;可選配台達燈飾,氣流循環、室內照明兩全其美,讓天花板空間更簡約。
    節能吊扇52吋海鷗系列
    節能吊扇52吋海鷗系列
    極致節能、極靜音的吊扇,榮獲2024台灣精品獎,第二代機種採用110–220V 電壓設計,最大風量可達430 m³/min,消耗功率僅18W,每天使用八小時,一年電費僅237元。設計上特點包括「簡化傳統吊扇繁複安裝方式」、「薄型化扇翼設計帶動更寬廣風場」、及「人性化功能操作」。
    節能吊扇60吋輕羽系列附燈具
    節能吊扇60吋輕羽系列附燈具
    60吋、三葉的DC直流節能吊扇輕羽系列(附專屬的薄型LED玻璃燈罩),2700K~6500K六段色溫,十段調光最高達5000流明;採用DC直流無刷馬達,省電、平穩又安靜;110–220V 電壓設計,不需重新配置額外電源即可輕鬆對應各種場域需求;可六段調速,依喜好切換調整,正、反轉功能快速切換,可依不同季節切換使用;全功能掌上型 RF 遙控器,長距離接收無死角;簡約時尚的科技銀扇翼款式,3D曲面空氣力學扇葉設計,帶動大範圍的沁風吹拂;附防墜鋼索,安裝使用好安心。適用於八到十坪的較大的空間。
    節能吊扇42吋巧翼系列附燈具
    節能吊扇42吋巧翼系列附燈具
    42吋、三葉的DC直流節能吊扇 - 台達全系列吊扇產品尺寸最小的款式,小巧輕盈的翼型設計,寬度僅107公分,讓小空間的視覺感更舒適寬敞,能提供舒適宜人的氣流循環。附可調式燈具,能依環境調整至所需的照明角度,六段色溫與十段亮度設定,營造不同的燈光體驗;採用DC直流無刷馬達,省電、平穩又安靜;110–220V 電壓設計,不需重新配置額外電源即可輕鬆對應各種場域需求;可六段調速,依喜好切換調整,正、反轉功能快速切換,可依不同季節切換使用;全功能掌上型 RF 遙控器,長距離接收無死角;外觀採用科技銀的色調,簡約又時尚;附防墜鋼索,安裝使用好安心;適用 4~5坪小型空間。
    安靜節能,竭盡所能
    安靜節能,竭盡所能
    安靜節能,竭盡所能
    DC直流雙渦輪多向循環扇/節能吹地機適用於住家、商業清潔與施工裝潢等多元場域。 隨著環境清潔與衛生意識提升,物業管理與清潔維運單位在餐廳、賣場、辦公室等公共空間需每日多次清潔,本產品可迅速吹乾地面以降低滑倒風險,同時提升空間通風、防止細菌與病毒在未通風的環境中累積。於建築與裝潢現場使用時,更能加速地面與牆面塗料乾燥、縮短工期,並有效排散異味、粉塵與濕氣,改善作業環境與通風品質,使施工空間更舒適、安全且高效率。
    DC直流雙渦輪多向循環扇 / 節能吹地機
    DC直流雙渦輪多向循環扇 / 節能吹地機
    採用專利雙輪葉設計,能夠提供強勁且穩定的風力,另外採用市面上少見的數位控制面板,
    可以清晰地看見機器目前運作的狀態;具備多台串接,安全延長9 台主機與電源插座,產生更
    大範圍的吹拂效果;吹地機具備最長八小時的定時功能,使用者可以根據需求設定運行時間,
    方便又省心;出風口頸縮設計,風量更為集中,送風距離達10 公尺,高於傳統風機;三段風速
    的控制,可以環境需求選擇風量大小。
    快速充電 高效節能
    埋入式 20W USB A+C 快充插座
    埋入式 20W USB A+C 快充插座
    20瓦 USB A+C 插座,包含Type – A與 Type – C 插座各一,適合做為入門款的選擇。插座符合PD快充協議,讓您免用充電器,一條USB線就可快充手機、平板,輕鬆享受便利快充!不論是居家、旅館、辦公室、商用空間都適合安裝!
    埋入式 60W USB A+C 快充插座
    埋入式 60W USB A+C 快充插座
    60瓦 USB A+C 插座,包含Type – A與 Type – C插座各一,大瓦數的設計,能用一條USB線快充筆電、手機、平板等裝置,並可依照居家風格搭配多樣面板!不論是居家、旅館、辦公室、商用空間都適合安裝!
    埋入式 60W USB C+C 快充插座
    埋入式 60W USB C+C 快充插座
    60瓦 USB C+C 插座,包含兩孔 Type – C 插座,大瓦數的設計,能同時快充兩台文書型筆電,更具備智慧分流技術,降低損耗並延長壽命!不論是居家、旅館、辦公室、商用空間都適合安裝!
    型錄下載
    換氣扇型錄

    通風系統產品 (換氣扇/暖風機)

    新風系統型錄

    新風系統 (全熱交換器/全室淨化新風機/負壓排氣型管道扇)

    吊扇型錄

    DC直流節能吊扇

    DC直流雙渦輪多向循環扇

    DC直流雙渦輪多向循環扇/節能吹地機

    UNO室內空氣品質偵測解決方案

    UNO室內空氣品質偵測解決方案

    60W / 20W 埋入式USB快充插座

    60W / 20W 埋入式USB快充插座