解密Cloud to Edge AI - Delta @ COMPUTEX 2024
解密
Cloud to Edge AI
Delta @ COMPUTEX 2024
歡迎蒞臨
台北南港展覽館一館4樓,展位M0320
2024年6月4日-7日
台達以「解密Cloud to Edge AI」為主題,打造一座大型運算中心,展出從雲端到邊緣,涵蓋資料中心基礎設施、高效電源、散熱、關鍵被動元件,以及AI技術應用案例、AI PC電源及散熱、AI智慧安防等終端使用者設備。

因應AI算力大幅攀升的趨勢,台達提供「電網到晶片」的全方位解決方案,從整體電力架構延伸至機櫃,甚至到AI晶片所在的板端,打造高效的運作環境,幫助運算更加節能。
1

整體電源方案

2

預製型電力系統

3

預製型資料中心

4

資料中心基礎設施

5

機架式電源 & 功率電感

6

液冷散熱 & 氣冷散熱

7

iDCIM & VORTEX智慧安防雲

8

遠端電腦/工作站陣列

9

AI PC 電源 & 散熱模組

10

AI 應用服務

亮點產品

預製型資料中心解決方案

台達提供的預製型資料中心解決方案包含:以40呎貨櫃即可提供超過1.7MW電力的預製型電力系統,另有預製型All-in-one資料中心解決方案,將資料中心的基礎設施與IT設備整合在貨櫃中,滿足客戶快速建置與高擴充性的需求。

液冷解決方案

針對AI資料中心的液冷散熱需求,台達提供可升級現有氣冷資料中心的空氣輔助液體冷卻AALC方案,以及能同時處理數十台100kW以上高密度機櫃散熱需求的CDU(Cooling Distribution Unit)液冷散熱解決方案,來滿足客戶不同的需求。

800G 資料中心交換器

台達 800G 資料中心交換器具備領先技術,可滿足AI和雲端資料中心基礎架構的需求。這款最先進的交換器是採用Tomahawk5 51.2Tbps晶片,提供雙向高速800GbE連接埠,是針對人工智慧和機器學習應用,最佳的高速網路解決方案。

3OU ORV3 HPR 66 kW
機架式電源

專為Blackwell平台設計,配備12組5.5kW電源供應器,輸出功率達66kW並以48V高電壓輸出,能效高達97.5%,亦提供PoE電源管理控制器和四個繼電器模組(支援C19連接器)。

液冷散熱解決方案
冷板/機櫃CDU

為新一代AI GPU、CPU設計液冷冷板模組,搭配台達機櫃CDU,大幅提升液冷機櫃節能表現,為AI運算提供全方位最佳化液冷散熱解決方案。

氣冷散熱解決方案
3D VC/風扇

為新一代AI GPU、CPU設計多款氣冷散熱方案,整合散熱風扇及超導複合熱管3D VC技術,為AI運算提供全方位最佳化氣冷散熱解決方案。

EC技術高效節能風扇

最新EC技術大型風扇產品系列,結合DC馬達、扇葉及電源核心技術,用於冰水主機及大型空氣處理機組,能降低空調設備能耗30%以上。

高功率密度電源電感

為滿足AI伺服器GPU高功率需求,台達開發二合一及TLVR電源電感,成功提升電感功率密度和動態響應效率。

非穩壓型比例轉換電源模組

專為AI高運算電力轉換需求而設計的高功率雙向DC/DC轉換器,輸出功率可達1,000W,功率密度大於5,000W/inch3,實現98%的能源轉換效率,同時也支援PMBus通訊及並聯功能。

BIM-empowered iDCIM方案

提供資料中心及建築弱電的一站式服務,iDCIM方案整合BIM建築資訊模型技術和DCIM,優化資料中心布局,實現對設施管道及網路線路的有效管理,並提高維護管理效率。

VORTEX - AI智慧安防雲

VORTEX利用Edge AI技術自動偵測異常發出預警、減少誤判,從人車進出徘徊到設備資產即時安全監控,能與其他解決方案軟硬體無縫整合,提升管理效率、降低風險、加強場域安全性。

艾登 - 智能機器人

艾登是一款能夠穿梭在城市樓宇間的服務型機器人。它為居家長者送餐和必需品,並能上門探訪,減輕社區護理人員負擔。透過AI技術自主搭乘電梯,於人群中安全、有禮且有效移動,實現以人為本的導航。

照片花絮
聯絡我們