台達工具機數位展
虛實無界限
智造全升級
TIMTOS 2025 台北國際工具機展
3/3 ~ 3/8     展位:Q0312
台北南港展覽館 2 館 1 樓

Welcome to 2025 TIMTOS

台達以「虛實無界限,智造全升級」為主軸,展示以 CNC 數控系統 NC5 系列為核心的三大應用:機械精密加工方案、數位雙生應用、工業機器人整合方案!

 
解決方案

台達整線加工方案
達奈美克 銑床加工機

  • 高精高速,實現平滑曲線加工
  • 整合多台設備與機器手臂,自動上下料、更換加工成品,實現整線自動化
  • NC5 直接以 G-Code 控制機器手臂,並支援多種構型,彈性且快速整合上下料


台達車床暨自動上下料解決方案
亞力士雙主軸車銑複合機

  • 台達 NC5 控制器車床專用指令,可實現車銑複合、雙主軸應用等加工機需求
  • 圖形編程設計,簡化程序開發門檻,節省時間成本
  • 多通道架構設計並整合多關節機器人、桁架等,實現同時上下料移載作業
  • DIATwin 數位雙生自動化機台建構方案,節省超過 80% 的加工路徑調機時間,降低試錯風險,減少生產成本


台達銑床解決方案
邁鑫立式銑床

  • 專為小型銑床加工廠需求打造
  • 台達智能 CAD/CAM 軟體,圖形編程操作,自動生成加工路徑,降低操作門檻、節省時間成本
  • NC5 控制器可內嵌 CAD/CAM,快速生成複雜加工路徑,滿足少量多樣加工需求


台達磨床解決方案
鼎維沖棒磨床

  • 圖形化參數介面,快速上手、操作簡易
  • 內建多樣沖棒端面樣板,自動生成最適合且專用加工路徑
  • 3D 仿真加工模擬,可隨時檢視加工狀態,減少人為錯誤


台達磨床解決方案
衆程立式磨床

  • 台達 NC5 控制器,操作介面無須反覆切換,加工操作更直覺更方便
  • 圖形化 CAM 提升操作者編程效率,降低人力訓練成本
  • 無須編寫砂輪輪廓加工程式
  • 3D 仿真模擬,檢視加工路徑,降低材料成本損耗
 
亮點產品
CNC 數控解決方案
NC5 系列

採用新一代高運算力 CPU 以及 IEEE 64 位元浮點數,在極緻數值精度的追求上,成就了不同以往世代的性能

模組機器人
RS-M 系列

採用驅控一體化設計,實現輕量、緊湊體積與簡潔配線。模組化關節快速擴展不同機種,保養與維修方便快捷

高階運動控制型交流伺服系統
ASDA-A3 系列

即時追隨、定位精準,為工業運動控制設備帶來極速的響應,創造高精、高效、平穩的數控環境

精巧高效型向量控制變頻器
MH300 系列

優異的驅動性能,同時具備體積精巧、應用彈性、系統穩定、品質可靠及安裝簡便五大優勢

虛擬機台開發平台 DIATwin

支援工具機從試產、開發與設備調適的完整生命週期管理,可提升設計開發速度,減少材料浪費的試錯成本

精工智聯平台 DIAEAP-PMM

精密加工設備自動控制,整合設備多元規格與通訊,以邊緣運算的技術,協助設備邁向 IIoT 與智能化的標準,達到更有效的管理與更換產線的效率

智能 CAD/CAM 軟體

一鍵生成路徑,實現一體機開發。結合產業 know-how,依照不同需求,提供多種最佳功能專用軟體

研討會資訊

日期 時間 研討會議題
3/3 (一) 14:00~14:30 NC5 整合應用實例
16:00~16:30 軟硬整合助攻車銑床行業應用
3/4 (二) 14:00~14:30 磨床行業軟硬整合提升競爭力應用
16:00~16:30 行業專機智能 CAD/CAM 解決方案
3/5 (三) 14:00~14:30 數位雙生建構自動化機台方案
16:00~16:30 NC5 整合應用實例
3/6 (四) 14:00~14:30 軟硬整合助攻車銑床行業應用
16:00~16:30 行業專機智能 CAD/CAM 解決方案
3/7 (五) 14:00~14:30 軟硬整合助攻車銑床行業應用
16:00~16:30 NC5 整合應用實例
3/8 (六) 13:30~14:00 數位雙生建構自動化機台方案
15:00~15:30 磨床行業軟硬整合提升競爭力應用
 
聯絡我們想進一步了解台達 CNC 控器產品及其他產品跟解決方案,歡迎聯繫業務 ; 如想諮詢技術性、整合性更高的解決方案,歡迎留言,我們將盡快聯絡您!
+886 3 362 6301
330477 桃園市桃園區興隆路18號