DLP電視牆
                            DLP電視牆
台達提供廣泛的產品組合以符合不同的應用及安裝需求,從真實解析度可以區分為 XGA (1024 x 768)、 SXGA + (1400 x 1050)、 Full HD (1920 x 1080) 到 WUXGA (1920 x 1200)。適用於模擬中心、指揮監控、視頻會議等行業的DLP拼接系統解決方案。
LCD電視牆
台達液晶電視牆旨在提供令人驚歎的影像清晰度及工業等級穩定度,幾乎無縫的邊框與 LED 背光源的結合為您帶來出色的視覺體驗,堅固耐用的設計和工業級元件的組合可以承受嚴格的工業應用要求,與傳統的液晶電視牆相比,提供更低的功耗和更長的使用壽命。
LED顯示屏
我們最新室內 LED 顯示屏產品提供高解析度的畫質,僅需極短的觀賞距離,應用於室內的數位看板。其中模組化及輕量化的設計,讓一個人可以很容易地按照客戶的需求,組裝成無縫的大型LED螢幕。而戶外系列的產品,應用於長距離距離的戶外數位看板。 6000nits的亮度及獨特的遮光罩設計加上IP65 防塵防水等級,是客戶最理想的戶外看板解決方案。