伺服ASD-Soft軟體提供MSizing Tool功能提供客戶作馬達選用參考,該如何操作選出適合馬達使用呢?

1.當開啟ASDA-soft_V4.XX或5.XX時,選擇主畫面左上方工作列ToolsMSizing Tool,開啟MSizing功能



2.開啟後畫面顯示七種常見傳動機構型式,你可以選擇較適合機構作馬達選用計算,若選擇傳動類型後,右半部畫面會列出該傳動類型需要輸入的規格資料或條件,如螺桿節距、減速機比、最快移動速度、加減速…等。



3.右上方畫面有四個功能,包含使用者輸入參數、馬達規格、機構材質密度及特性,使用者輸入參數:為該傳動方式需要輸入的規格資料及條件,馬達規格中有列出所有台達提供全系列馬達規格供客戶索引參考,特性選項中有提供客戶做輔助功能設定,如限制選用馬達的附載慣量比範圍,若不設定則以15倍以內為篩選標準。



4.當所有資料輸入完成後,執行下方Calculate功能作馬達規格計算篩選,軟體作自動計算後將計算結過顯示在右下方表格中,包含計算過程、計算結果及建議選用馬達規格。



5.在建議選用馬達規格選項中,會列出所有適合馬達規格系列、容量,同一種系列若有多種選擇時最多會列出3種規格供使用者參考。使用者可以從各系列、各種馬達容量規格中選擇適當馬達選用。