Global - English
Global - 繁體中文
Americas - English
Australia - English
China - 简体中文
EMEA - English
EMEA - Italiano
Japan - 日本語
SEA - English
SEA - ไทย
解決方案
工業自動化與智能製造解決方案
樓宇自動化解決方案
資料中心解決方案
通訊電源解決方案
智慧能源解決方案
視訊與監控解決方案
電動車充電解決方案
解決方案類別
Go To Components
工廠自動化解決方案
機械自動化解決方案
程序自動化解決方案
智能製造整體解決方案
電子行業
橡塑
流體設備
木工機械
物流運輸
紡織
機床與金屬加工
印刷包裝
樓宇自動化
燈光設計
智慧路燈
智慧安防解決方案-Delta SmartPASS
綠建築諮詢服務
UNO室內空氣品質監測
物聯網照明
太陽能解決方案
電動車充電解決方案
儲能系統解決方案
能源物聯網
視訊系統解決方案
監控解決方案
8K投影應用
家用充電
商用充電
公用充電
解決方案類別
Components
Go To Inductors
照明應用
電梯
電力品質管理
能源管理
包裝
機床
紡織
電梯
重工業
橡塑
電子
交通
水處理
設備自動化
機聯網
製造營運管理
品質管理
設備管理
倉儲物流管理
製造可視化管理
警報管理
雲端戰情中心
廠務監控
能源管理
機聯網 (測試)
住宅屋頂型太陽能
工商屋頂型太陽能
電網級地面型太陽能
電廠與電網輔助應用
工商業用電大戶
中小型商辦與微電網
產品服務
電源及零組件
零組件
電源及系統
風扇與散熱管理
汽車電子
自動化
工業自動化
樓宇自動化
基礎設施
資通訊基礎設施
能源基礎設施暨工業解決方案
視訊與顯像系統
產品類別
Go To Components
電感器
高頻電感器
變壓器
網路元件
電源干擾濾波器
電磁閥
電流感測電阻
電源模組
嵌入式電源
外接式電源
工業電源
醫療電源
工業電池充電器
USB PD 充電插座
風扇模組
直流無刷馬達
散熱管理
機櫃熱傳產品
空氣品質方案產品
汽車散熱系統
直流電源模塊
雙向車載充電器
集成型直流電源模塊及雙向車載充電器
電機驅動器
驅動馬達
驅動類產品與電源治理
運動類產品
控制類產品
現場應用
製程設備
工業機器人
系統軟體
工業電腦
建築能源管理系統
樓宇管理與控制
LED照明
智慧安防
室內空氣品質偵測器
通訊電源系統
網通系統
不斷電系統及資料中心
電能質量管理
電動車充電解決方案
儲能系統解決方案
再生能源
能源物聯網
高功率馬達驅動
製造測試設備
高壓精密電源
醫療用裝置
X光設備
商務及教育市場投影系統
高階投影系統
DLP、LED和LCD電視牆
無線協作 & 數位訊息解決方案
智慧低碳校園解決方案
工業視覺設備
Vivitek
產品類別
Components
Go To Components
High Current SMT Power Inductors
Power Inductor
繞線式高頻電感器
繞線式電感器
Reactor
共模電感器
轉換變壓器
平面變壓器
RJ-45網路連接器模組
網路變壓器晶片
繞線式共模線圈
交換式電源供應器
標準模組電源 (DC-DC轉換器和AC-DC模組)
外接式電源
Innergie
軌道式電源供應器
平板式電源供應器
基板型電源供應器
導軌式電源模組
照明用LED電源與電子安定器
氣對氣熱交換機
熱電制冷器(半導體空調)
加熱器
空調
換氣扇
浴室暖風機
新風系統
DC直流節能吊扇
變頻器 - 交流馬達驅動器
高功率馬達驅動
驅動系統運動控制解決方案
起重行業解決方案
伺服沖床解決方案
電源治理
馬達系列產品
伺服系統 - 交流伺服馬達與驅動器
CNC數控系統解決方案
PC-Based 運動控制解決方案
PLC-Based運動控制器
線性運動產品
行星減速機
CODESYS 運動控制方案
嵌入式運動控制器
伺服螺絲鎖附系統
可程式控制器
觸控型人機介面
文本型人機介面
工業網路解決方案
工業乙太網路解決方案
VTScada工業圖控系統
DIAView 工業圖控系統
溫度控制器
機器視覺系統
影像讀碼器
視覺感測器
工業型電源供應器
多功能集合式電表
智慧感測器
壓力感測器
計時 / 計數 / 轉速器
氣體流量計
伺服壓床
智能設備
水平關節機器人
垂直多關節機器人
機器人控制驅動一體機
VTScada工業圖控系統
DIAView 工業圖控系統
DIAEnergie 工業能源管理系統
DIALink 設備聯網平台
DIAStudio 智能機台建置軟體
edgeMES機械設備製造營運管理系統
DIAMES 製造執行系統
DIASPC 統計製程管制系統
DIAEMS 設備管理系統
DIAWMS 倉儲管理系統
DIAAMS 警報管理系統
DIASVP 智慧資訊可視化平台
DIABCS 整線設備管控系統
DIAMCS 物料搬送管控系統
DIAEAP 設備自動化控制系統
DIASECS 半導體設備通信和控制通用軟體
工業電腦
Delta Controls
LOYTEC
Indoor Telecom Power System
Outdoor Telecom Power System
Renewable Hybrid Power System
Rectifiers
DC/DC Converter
Inverters
PV Charger
DC Generator
Open Rack
Battery
Cooling
RMMS
不斷電系統
InfraSuite 資料中心解決方案
太陽能變流器
風力發電變流器
智慧路燈控制解決方案
智慧讀表解決方案
能源管理解決方案
血糖機
血氧機
霧化器
Dagene G1 單通量全自動核酸檢測系統
新聞中心
新聞列表
活動訊息
台達品牌雙月刊
Podcast
聯絡我們
投資人服務
致股東報告書
財務資訊
公司治理專區
股東會
法說會
聯絡窗口
服務支援
下載中心
產品應用中心
常見問題
聯絡我們
關於台達
台達簡介
經營團隊
事業範疇
全球營運
研發與創新
大事紀
企業永續
相關連結
影響50 迎向50
供應商自薦
人才招募
無限未來
精采生活
優渥福利
豐富職涯
加入台達
招募新訊
新冠肺炎專區
解決方案
工業自動化與智能製造解決方案
樓宇自動化解決方案
資料中心解決方案
通訊電源解決方案
智慧能源解決方案
視訊與監控解決方案
電動車充電解決方案
解決方案類別
Go To Components
工廠自動化解決方案
機械自動化解決方案
程序自動化解決方案
智能製造整體解決方案
電子行業
橡塑
流體設備
木工機械
物流運輸
紡織
機床與金屬加工
印刷包裝
樓宇自動化
燈光設計
智慧路燈
智慧安防解決方案-Delta SmartPASS
綠建築諮詢服務
UNO室內空氣品質監測
物聯網照明
太陽能解決方案
電動車充電解決方案
儲能系統解決方案
能源物聯網
視訊系統解決方案
監控解決方案
8K投影應用
家用充電
商用充電
公用充電
解決方案類別
Go To Components
照明應用
電梯
電力品質管理
能源管理
包裝
機床
紡織
電梯
重工業
橡塑
電子
交通
水處理
設備自動化
機聯網
製造營運管理
品質管理
設備管理
倉儲物流管理
製造可視化管理
警報管理
雲端戰情中心
廠務監控
能源管理
機聯網 (測試)
住宅屋頂型太陽能
工商屋頂型太陽能
電網級地面型太陽能
電廠與電網輔助應用
工商業用電大戶
中小型商辦與微電網
產品服務
電源及零組件
零組件
電源及系統
風扇與散熱管理
汽車電子
自動化
工業自動化
樓宇自動化
基礎設施
資通訊基礎設施
能源基礎設施暨工業解決方案
視訊與顯像系統
產品類別
Go To Components
電感器
高頻電感器
變壓器
網路元件
電源干擾濾波器
電磁閥
電流感測電阻
電源模組
嵌入式電源
外接式電源
工業電源
醫療電源
工業電池充電器
USB PD 充電插座
風扇模組
直流無刷馬達
散熱管理
機櫃熱傳產品
空氣品質方案產品
汽車散熱系統
直流電源模塊
雙向車載充電器
集成型直流電源模塊及雙向車載充電器
電機驅動器
驅動馬達
驅動類產品與電源治理
運動類產品
控制類產品
現場應用
製程設備
工業機器人
系統軟體
工業電腦
建築能源管理系統
樓宇管理與控制
LED照明
智慧安防
室內空氣品質偵測器
通訊電源系統
網通系統
不斷電系統及資料中心
電能質量管理
電動車充電解決方案
儲能系統解決方案
再生能源
能源物聯網
高功率馬達驅動
製造測試設備
高壓精密電源
醫療用裝置
X光設備
商務及教育市場投影系統
高階投影系統
DLP、LED和LCD電視牆
無線協作 & 數位訊息解決方案
智慧低碳校園解決方案
工業視覺設備
Vivitek
產品類別
Components
Go To Components
High Current SMT Power Inductors
Power Inductor
繞線式高頻電感器
繞線式電感器
Reactor
共模電感器
轉換變壓器
平面變壓器
網路元件
網路元件
交換式電源供應器
標準模組電源 (DC-DC轉換器和AC-DC模組)
外接式電源
Innergie
軌道式電源供應器
平板式電源供應器
基板型電源供應器
導軌式電源模組
照明用LED電源與電子安定器
氣對氣熱交換機
熱電制冷器(半導體空調)
加熱器
空調
換氣扇
浴室暖風機
新風系統
DC直流節能吊扇
變頻器 - 交流馬達驅動器
高功率馬達驅動
驅動系統運動控制解決方案
起重行業解決方案
伺服沖床解決方案
電源治理
馬達系列產品
伺服系統 - 交流伺服馬達與驅動器
CNC數控系統解決方案
PC-Based 運動控制解決方案
PLC-Based運動控制器
線性運動產品
行星減速機
CODESYS 運動控制方案
嵌入式運動控制器
伺服螺絲鎖附系統
可程式控制器
觸控型人機介面
文本型人機介面
工業網路解決方案
工業乙太網路解決方案
VTScada工業圖控系統
DIAView 工業圖控系統
溫度控制器
機器視覺系統
影像讀碼器
視覺感測器
工業型電源供應器
多功能集合式電表
智慧感測器
壓力感測器
計時 / 計數 / 轉速器
氣體流量計
伺服壓床
智能設備
水平關節機器人
垂直多關節機器人
機器人控制驅動一體機
VTScada工業圖控系統
DIAView 工業圖控系統
DIAEnergie 工業能源管理系統
DIALink 設備聯網平台
DIAStudio 智能機台建置軟體
edgeMES機械設備製造營運管理系統
DIAMES 製造執行系統
DIASPC 統計製程管制系統
DIAEMS 設備管理系統
DIAWMS 倉儲管理系統
DIAAMS 警報管理系統
DIASVP 智慧資訊可視化平台
DIABCS 整線設備管控系統
DIAMCS 物料搬送管控系統
DIAEAP 設備自動化控制系統
DIASECS 半導體設備通信和控制通用軟體
工業電腦
Delta Controls
LOYTEC
Indoor Telecom Power System
Outdoor Telecom Power System
Renewable Hybrid Power System
Rectifiers
DC/DC Converter
Inverters
PV Charger
DC Generator
Open Rack
Battery
Cooling
RMMS
不斷電系統
InfraSuite 資料中心解決方案
太陽能變流器
風力發電變流器
智慧路燈控制解決方案
智慧讀表解決方案
能源管理解決方案
血糖機
血氧機
霧化器
Dagene G1 單通量全自動核酸檢測系統
新聞中心
新聞列表
活動訊息
台達品牌雙月刊
Podcast
聯絡我們
投資人服務
致股東報告書
財務資訊
公司治理專區
股東會
法說會
聯絡窗口
服務支援
下載中心
產品應用中心
常見問題
聯絡我們
關於台達
台達簡介
經營團隊
事業範疇
全球營運
研發與創新
大事紀
企業永續
相關連結
影響50 迎向50
供應商自薦
人才招募
無限未來
精采生活
優渥福利
豐富職涯
加入台達
招募新訊
新冠肺炎專區
首頁
產品服務
工業自動化
觸控型人機介面
DOP-107BV
產品介紹
相關解決方案
服務與工具
聯絡我們
產品介紹
技術規格
7”(800*480) 65,536 Colors TFT
Cortex-A8 800MHz CPU
256 MB RAM
256 MB ROM
兩個實體COM / 一個擴充COM
USB Host
USB Client
CE/UL安規認證
操作溫度: 0℃ ~ 50℃
儲存溫度: -20℃ ~ +60℃
按壓次數:超過1,000,000次
相關解決方案
智能製造整體解決方案
電子行業
橡塑
流體設備
木工機械
物流運輸
紡織
機床與金屬加工
印刷包裝
服務與工具
常見問題
軟體技術服務平台
DIAStudio
電子報
行業方案型錄
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問