高功率馬達驅動

工業電力消耗全球三分之一的電力,而馬達佔據 65% 以上的工業用電。使用變頻器可節省馬達 40% 以上的電力消耗,因而降低二氧化碳的排放[1]。此外,使用變頻器對馬達進行調速,可以大幅減少電力損耗,降低啟動電流對電網的衝擊,以及馬達和其他機械設備的磨損,進而降低維護費用。台達 MVD 1000 系列中高壓變頻器,是一套高效、可靠的變頻器,可為企業帶來卓越的節能效益,並提高設備的生產效率。