CODESYS 運動控制方案

隨著自動化與數位化並重的智能製造時代來臨,台達與 CODESYS集團合作,開發台達新一代CODESYS運動控制方案。

台達CODESYS運動控制方案整合多項全新產品,包括 PC-Based高階運動控制器AX-8系列、及 PLC-Based運動控制器AX-3系列,涵蓋可程式邏輯控制器 (PLC)、人機介面 (HMI)、運動控制 (Motion Control) 三大功能於 CODESYS 運動控制軟體平台上。此方案同時支援 EtherCAT運動控制總線,同步控制台達交流伺服驅動器 ASD-A3-E, ASDA-B3-E系列、精巧標準型向量控制變頻器 MS300 / MH300系列、泛用型向量控制變頻器 C2000 Plus系列、遠端 I/O模組 R1-EC, R2-EC系列等,提供客戶完善、整合的運動控制解決方案,滿足各個應用領域。