Delta 125kW PCS

台達功率調節系統(PCS)可提供雙向功率轉換功能,於電網及儲能電池間進行功率轉換,同時可搭配系統控制器,提供進一步的能源管理、調度、及改善電力品質功能。透過削減尖峰用電、搭配時間電價進行負載轉移可達到節電、節費效果,亦具備實/虛功補償功能,有助於電力品質的提升;台達功率轉換系統方案可實現儲能系統的最佳價值。

產品介紹

產品特色

倂網交流電壓:480 VAC/頻率60 Hz

額定輸出功率:125kW

倂網功率因數可調整範圍:-1~+1

電池側輸入直流電壓範圍:750~1,000 VDC

機櫃外殼等級:IP54/Type 3R,適合戶外環境應用

運作溫度範圍:-25~60℃/-13~140℉

櫃內溫度控制方式:風冷

相對濕度:0至95%

海拔高度:<3000 m

最高效率97.8 %/CEC效率97.5 %

尺寸:W 600 x D 800 x H 1,734 mm (W 23.6 x D 31.5 x H 68.3 in)

重量:305 kg / 672 lb

符合安規標準:UL1741, IEEE1547, Rule21, FCC part 15 class A certification

應用領域

需量費用管理 (尖峰用電削減)

負載轉移 (時間電價最佳化)

電網支持 (功率因素調整、頻率/電壓調整)

停電時可作為備用電源

檔案下載

型錄/1.56MB