DPH 系列 25 - 75/150/200 kVA

專為中型資料中心打造的模組化不斷電系統

DPH 系列, 三相不斷電系統, 25 - 75/150/200 kVA/kW, 最多可擴展至 800 kW 並聯

企業中幾乎所有作業都與資訊設備的運作息息相關。持續運行的能力是資料中心的主要考量之一。最頂尖的資料中心必須達到最高可靠性,保持持續運行關鍵任務的功能,以確保企業正常運作。隨著資料傳輸量和能源成本日漸增加,資料中心對能源的需求勢必有增無減。以資本投資的角度來看,資料中心的整機效率和擴充彈性都是重要考量要素。Modulon DPH 系列為模組化不斷電系統 (UPS),能滿足中型資料中心所需的最佳整機效率和可靠性,又能降低總體設備持有成本 (TCO),是中型資料中心的理想選擇。

  • 具備完善的容錯設計,即便企業對於資訊設備的需要與日俱增,依然能滿足對於系統可靠性的嚴格要求。
  • 富有擴充彈性,可適時調整基本設備的規模,避免耗費過多設備資本。
  • 擁有領導市場的整機效能和優異效率,能有效降低能源成本和營運費用。

Modulon DPH 系列採用19吋機櫃設計和模組化機櫃架構,讓資料中心的空間規畫和 UPS 方案的配置靈活無比。Modulon DPH 系列是資料中心的重要電源後盾,可以按照供電容量需求,在單一機櫃整合電源分配,或者以並聯機櫃的配置進行整合,完美結合電源保護和電源分配,讓資料中心的電源管理更上一層樓。

DPH 系列, 三相不斷電系統, 25 - 75/150/200 kVA/kW特色


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報

產品介紹

產品特色

極致可用性
 

Modulon DPH 系列之極致可用性,可確保關鍵設備持續運作。
 
資訊中心是企業組織日常營運的關鍵負載。關鍵負載若發生故障,將會產生龐大的營運中斷成本,導致企業每分鐘平均損失四千到六千美元,有時候甚至不只如此。

為了達到資料中心的最高可靠性,必須採用最安全的產品或解決方案,將平均修復時間盡量縮短,甚至趨近於零。

DPH 系列的容錯設計可提供系統控制機制、空調及電源模組的自體冗餘。即使主要模組發生故障,完善的控制電路也能讓系統自行同步,並自動切換至備援方案,確保系統持續運行。

除此之外,DPH 系列也支援關鍵零組件和模組的熱插拔功能,可改善 UPS 的服務效能,讓平均修復時間趨近於零,使資料中心達到持續運作和最高可靠性。

如圖所示,DPH 系列可以採用逆變模式或旁路模式運作,確保關鍵負載能享有永不間斷的電源供給。

在卸除 STS 模組時,DPH 系列仍可採用逆變模式運作 (無旁路備源的正常模式)。 即使在正常模式中發生狀況 (諸如過熱、過載、短路、輸出電壓異常或電池電力不足等情況),DPH 系列還是能順利切換到旁路模式。

此外,DPH 系列擁有 -45% 至 +25% 的寬輸入電壓範圍和窄的輸出電壓調節,足以應對嚴重的電力問題,為負載提供穩定的電源供給。發生過載時可以提供過載保護,125% 過載時能維持 10 分鐘,150% 過載時能維持 1 分鐘。

DPH 系列能讓資料中心永續運作,可靠性高達 99.9999%,並可降低總體設備持有成本。

 

 

高擴充性
 

可擴充的模組化架構設計

DPH 系列的可擴充架構能使貴公司優化成本費用。隨著公司業務量不斷成長,DPH 系列還是能繼續滿足功率需求並提供不間斷的服務,不會產生供電容量過大的問題。

電源模組採用隨插即用設計,只須要在適當的時間投入適量的投資成本,就能進行單一系統的垂直整合和水平併機整合的容量擴充。在單一機櫃,系統可以垂直擴充從 25 kW 到 75/150/200 kW,達到 N+1 或 N+X 備援架構,並且能隨著企業業務成長隨需擴容。Modulon DPH 系列具有擴充彈性,可經由四台 DPH 系列併機達成容量擴充,無須額外的硬體。

DPH 系列能夠滿足您的需求,您不必負擔過高的早期資本支出,也不必為了省錢而犧牲供電容量,台達能幫您避免資金支出過量所導致的浪費。

 

 

卓越效能
 

卓越整機效能和優異效率可以為您省下可觀的營運費用。

資料中心運作的領域發展出兩大關鍵趨勢:能源需求及能源成本。關鍵設備管理人士現在面臨越來越大的壓力,必須優化效能才能確保企業的永續經營和成長。

台達 UPS 解決方案擁有評比名列前茅的整機效能和效率,可以幫您有效節省成本。DPH 系列可發揮全額定功率 (功率因數=1,kVA=kW) 以提供負載最大供電容量。相較於輸出功率因數為 0.8 和 0.9 的系統,DPH 系列的功率分別超出 25% 和 11%。除此之外,「功能更強大」的逆變器設計可支援全功率功率因數,可以為負載提供更佳的電源保護和電源品質。

 

DPH 系列展現卓越整機效能,不但擁有低輸入諧波失真率 (iTHD < 3%),還能降低負載污染,提升電源品質並充分利用現有的發電規模。這些優點能讓您省下資本支出、降低安裝成本並延長貴重設備的使用壽命。

DPH 系列具有出色的 AC-AC 效率,在 50% 負載時可達 96%,表現超越其他同級產品。高整機效率不但可以減少能耗,也能減少熱量排放,從而降低散熱成本。

 

卓越的整機效能和效率可以大幅降低運營成本。 DPH 系列結合上述產品優勢,提供高效能和高效率的電源保護,能為任何資料中心節省最多的運行成本。

 

 

維修簡易
 

支援隨插即用和熱插拔功能,有效簡化維修程序。

DPH 系列具備隨插即用和熱插拔功能,及充份利用模組化設計,可縮短維修時間,所需時間僅為傳統 UPS 的一半。複雜的檢查和處理故障程序可能會導致系統二度故障,而隨插即用模組的設計也能解決這個問題。即使在維修期間,系統依然能提供不間斷的服務,更加保證系統的可用性。

 

 

架構

應用領域

UPS DPH 系列 應用領域

技術規格
  1. 型號
  2. DPH-75K: UPS753DH
    DPH-150K: UPS154DH
    DPH-200K: UPS204DH

  3. 額定容量
  4. DPH-75K
    25, 50, 75 kVA/kW
    25 kW 電力模組數量: 最多 3 單位
  5. DPH-150K
    25, 50, 75, 100, 125, 150 kVA/kW
    25 kW 電力模組數量: 最多 6 單位
  6. DPH-200K
    25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 kVA/kW
    25 kW 電力模組數量: 最多 8 單位

  7. 輸入
  8. 額定電壓: 380/220, 400/230, 415/240 V (三相四線+地線)
  9. 電壓範圍: 176~276 / 305~477 V *
  10. 電流總諧波失真: < 3% **
  11. 功率因數: > 0.99
  12. 頻率: 45~65 Hz

  13. 輸出
  14. 電壓: 380/220, 400/230, 415/240 V (三相四線+地線)
  15. 諧波失真: ≤ 2% (線性負載)
  16. 電壓穩定度: ± 1% (靜態)
  17. 功率因數: 1 (kVA=kW)
  18. 頻率: 50/60 Hz
  19. 頻率穩定度: ± 0.05 Hz (內部震盪器); ± 1% (與市電同步)
  20. 過載能力: ≤ 125%: 10 分鐘; ≤ 150%: 1 分鐘

  21. 介面
  22. 標準配備
    系統通訊埠 x 1,LCM 連接埠 x 1,並聯埠 x 2,智慧型插槽 x 2,乾接點輸出 x 6,乾接點輸入 x 2,電池乾接點 x 2,REPO
  23. 選購配件
    SNMP 卡 IPv6,ModBus 卡,Relay I/O 控制卡,電池櫃溫度偵測器電纜,電池櫃狀態偵測套件

  24. 認證
    安全與電磁干擾: CE, EN62040-1, BSMI

  25. 其他功能
  26. 並聯冗餘和擴充: 模組及系統冗餘;最多 4 個單元
  27. 緊急關機: 近端與遠程
  28. 電池啟動: 有
  29. 事件紀錄: 3000 筆資料

  30. 效率
  31. AC-AC: 96% (經由 TÜV 測試)
    ECO 模式: 99%

  32. 環境
  33. 環境溫度: 0~40˚C
  34. 相對濕度: 0~90% (不結露)
    噪音: < 62 dBA  (1 公尺處)

  35. 尺寸 (寬x深x高): 600 x 1090 x 2000 mm

  36. 重量
  37. UPS 系統
    DPH-75K: 310 kg
    DPH-150K: 320 kg
    DPH-200K: 350 kg
  38. 電力模組: 32 kg
  39. 機架式 rRPP
    DPH-75K/150K: 32 kg
    DPH-200K: N/A
  40. 電池模組
    DPH-75K: 29.5 kg
    DPH-150K/200K: N/A

  41. 最大容量
  42. 機架式精密配電模組 rRPP
    DPH-75K: 1
    DPH-150K: 2
    DPH-200K: N/A
  43. 斷路器模組 (適用於機架式 rRPP)
    DPH-75K: 6
    DPH-150K: 12
    DPH-200K: N/A
  44. 電池模組
    DPH-75K: 4
    DPH-150K/200K: N/A

  45. * 較低的電壓範圍 (242~305 / 140~176) 是在 60~100% 負數狀況下才容許。
    ** 此時輸入電壓諧波失真率需小於 1%。

    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最近規格。


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報