IFD8540

產品介紹

產品特色

  • 提供藍芽低功耗網路(BLE)和RS-485/RS-232(MODBUS協定)介面轉換功能
  • BLE認證:支援Bluetooth 5.0,使用2.4GHz 頻段以及跳頻展頻技術(FHSS),提供相較傳統藍芽裝置更遠傳輸距離及更快傳輸速度,同時採用更安全的AES-CCM 128-bit 加密演算法
  • BLE協定:提供兩種網狀網路(Mesh)協定及一般藍芽行動裝置支援的GATT協定,便於彈性規劃IIoT應用
    - SIG Mesh: 標準藍芽Mesh協定,15Kbps傳輸速率,有效距離約50m
    - Instaburst Mesh: 兼容於Instaburst Mesh裝置,160Kbps傳輸速率,有效距離約10m
    - GATT: 標準藍芽通訊協定,向下相容舊版藍芽裝置,2Mbps傳輸速率,有效距離約50m,支援台達專屬APP(SmartViewer)連線操作
  • 可透過軟體或硬體介面,設定站號、BLE群組、RS-485通訊格式與鮑率、以及回復出廠預設值,方便使用快速上手
  • 提供通訊燈號(BLE, COM)便於簡易偵錯
  • 通訊與電源全隔離,抗雜訊能力強
應用領域

  • 物流、樓宇自動化、暖通空調行業中資料蒐集的應用
技術規格
無線通訊規格:
串列通訊規格:
檔案下載

IFD8540檔案下載