DVP-20PM

相容G-code/ M-code,3軸直線/ 圓弧/ 螺旋補間運動控制;支援電子凸輪功能 (2048點) 及飛剪、追剪應用;是運動控制主機,也是擴充模組,具備彈性的應用機能。

產品介紹

應用領域

雙軸伺服定位控制;裁料機(高速伺服控制);X-Y伺服機械手臂;伺服控制夾取物料應用

技術規格
  1. 主機點數:16
  2. 最大I/O點數:512
  3. 程式容量:64k steps
  4. 資料暫存器:10k words
  5. 通訊埠:內建RS-232與RS-485,相容MODBUS ASCII / RTU通訊協定。
  6. 內建A/B相差動訊號輸出:2組 (DVP20PM00D) / 3組 (DVP20PM00M),最高差動輸出頻率500kHz
  7. 支援手搖輪(MPG)與多點外部訊號輸入
  8. 單軸運動控制功能 (1段速、2段速、手搖輪輸入)
  9. 電子齒輪功能
檔案下載

DVP-20PM檔案下載

快速下載