本系列是台達進階泛用型的交流伺服驅動產品。 ASDA-A+提供了由3kW到7.5kW的中高慣量伺服馬達選擇(額定19.1 N.m ~ 47.74 N.m);搭配20-bit (1280000 PPR)增量型光壆編碼器,對於需要高精度加工的產業,或是需要較高應答性的功能,能夠提供更精準的控制。與ASDA-A/AB系列機種共同提供完整的台達伺服產品線(100W到7.5kW)。本機種針對需要高扭力應用環境提供了多樣化的選擇。
彈簧機械、彎管機械、折床機械、NC送料機械、全電射出機、龍門綜合加工機械。
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問